Caterpillar

Προσθήκη εξοπλισμού

Επιλέξτε εξοπλισμό για να δείτε τα εξαρτήματα που ταιριάζουν στον εξοπλισμό σας.
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα

Επιλογή καταστήματος

Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.
Εγγραφή
Caterpillar
Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.

Επιλογή καταστήματος

Για τιμές και διαθεσιμότητα

Προσθήκη εξοπλισμού

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.
Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος

Επιλογή καταστήματος

Προσθήκη εξοπλισμού

Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΥδραυλικό σύστημαΓενικά κιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησης υδραυλικού συστήματος308-2889: Κιτ κύριας βαλβίδας
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΥδραυλικό σύστημαΓενικά κιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησης υδραυλικού συστήματος308-2889: Κιτ κύριας βαλβίδας
308-2889: Κιτ κύριας βαλβίδας

Κιτ κύριας βαλβίδας Cat® (Ομάδα πολλαπλής ελέγχου)

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
308-2889: Κιτ κύριας βαλβίδας
308-2889: Κιτ κύριας βαλβίδας
308-2889: Κιτ κύριας βαλβίδας
308-2889: Κιτ κύριας βαλβίδας
308-2889: Κιτ κύριας βαλβίδας

Κιτ κύριας βαλβίδας Cat® (Ομάδα πολλαπλής ελέγχου)

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν υπάρχουν αυτήν τη στιγμή ανταλλακτικά που να σχετίζονται με αυτό το κιτ.

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας

Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
.

ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 308-2889

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 0,71
Εξωτερική διάμετρος (mm): 18,0
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 0,71
Εξωτερική διάμετρος (mm): 18,0
Συνολικό μήκος (ίντσες): 2,64
Συνολικό μήκος (mm): 67,1
Βάρος (kg): 0,5
Υλικό: Χάλυβας
Βάρος (λίβρες): 1,1
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 308-2889

ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

420F2

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

415F2 IL

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

420F2 422F2 444F2 427F2 426 F2 428F2 426 416E 424B 428F 416F 422F 432E 444F 432F 442E 434E 422E 434F 444E 428E 432F2 430F2 424B HD 434F2 416F2 415F2 420F 430F

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε