Είσοδος
Εύκαμπτη σύνδεση Cat® εξωτερικής διαμέτρου 352,2 mm
Μάρκα: Cat
Εύκαμπτη σύνδεση Cat® εξωτερικής διαμέτρου 352,2 mm
Μάρκα: Cat
Description:
The Basic Flexible Coupling is a reliable and versatile component designed to connect and transmit power between the engine flywheel and the driven equipment in heavy-duty applications. It effectively absorbs and dampens vibrations, shocks, and torsional forces, protecting the engine and the driven equipment from excessive wear and damage. It accommodates both angular and axial misalignments, allowing for smooth power transmission even in challenging operating conditions.
Attributes:
• The Allowable Torque is 2890 Nm
• Ensures reliable operation and performance.
Applications:
The Basic Flexible Coupling is used to provide reliable power transmission between the engine and the hydraulic systems. It is majorly used in Cat 336D and 345D 336E Base Machine-Cosg-336e Hvg, 336E Base Machine-Cosg-336e L Uhd, 336E, 345D, 349D, 349E, 349F, 352F and 568 Excavators
Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.
Ανακατασκευασμένα
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής
Κιτ
Αντικαταστάθηκε
Ανακατασκευασμένα
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής
Κιτ
Αντικαταστάθηκε