Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΣυντήρηση310-9558: ΚΙΤ ΦΛΑΝΤΖΑΣ
Αρχική οθόνη
Σετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΣυντήρηση
310-9558: ΚΙΤ ΦΛΑΝΤΖΑΣ
310-9558: ΚΙΤ ΦΛΑΝΤΖΑΣ

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
Φλάντζα γραμμών καυσίμου πάχους 1 mm
Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 15,8 mm
Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 15,8 mm
Ροδέλα πάχους 2 mm
Ροδέλα περιβλήματος μπροστινού γραναζιού εσωτερικής διαμέτρου 15,8 mm
Φλάντζα καλύμματος σασμάν πάχους 0,3 mm
Φλάντζα καλύμματος βαλβίδων πάχους 1mm
Δακτύλιος στεγανοποίησης εσωτερικής διαμέτρου 34,4 mm
Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 41,2 mm
Φλάντζα περιβλημάτων ρυθμιστή πάχους 0,8 mm
Φλάντζα κυλινδροκεφαλής
Φλάντζα καλύμματος βαλβίδας
Φλάντζα πολλαπλής εισαγωγής πάχους 2,5 mm
Φλάντζα σιλανσιέ πάχους 0,4 mm
Φλάντζα για γραμμές νερού πάχους 0,8mm
Φλάντζα πολλαπλής εισαγωγής πάχους 0,5 mm
Φλάντζα γραμμών νερού πάχους 4,5 mm
Φλάντζα γραμμών αέρα κινητήρα
Φλάντζα γραμμών υπερπληρωτή πάχους 1,4 mm
Φλάντζα περιβλημάτων ρυθμιστή πάχους 0,8 mm
Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 15,8 mm
Ροδέλα γραμμής καυσίμου εξωτερικής διαμέτρου 18 mm
Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 6,06 mm
Φλάντζα πολλαπλής
Φλάντζα πολλαπλής εξαγωγής
310-9558: ΚΙΤ ΦΛΑΝΤΖΑΣ
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για επιλογές αντικατάστασης.

Μάρκα: Cat

Διακόπηκε.
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Στοιχεία που περιλαμβάνονται

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

1R-6573: Φλάντζα γραμμών καυσίμου πάχους 1 mm
1R-6573: Φλάντζα γραμμών καυσίμου πάχους 1 mmΠοσότητα: 4
294-1804: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 15,8 mm
294-1804: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 15,8 mmΠοσότητα: 2
296-4633: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 15,8 mm
296-4633: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 15,8 mmΠοσότητα: 1
095-2039: Ροδέλα πάχους 2 mm
095-2039: Ροδέλα πάχους 2 mmΠοσότητα: 8
096-9532: Ροδέλα περιβλήματος μπροστινού γραναζιού εσωτερικής διαμέτρου 15,8 mm
096-9532: Ροδέλα περιβλήματος μπροστινού γραναζιού εσωτερικής διαμέτρου 15,8 mmΠοσότητα: 2
099-4437: Φλάντζα καλύμματος σασμάν πάχους 0,3 mm
099-4437: Φλάντζα καλύμματος σασμάν πάχους 0,3 mmΠοσότητα: 4
305-4768: Φλάντζα καλύμματος βαλβίδων πάχους 1mm
305-4768: Φλάντζα καλύμματος βαλβίδων πάχους 1mmΠοσότητα: 1
294-1712: Δακτύλιος στεγανοποίησης εσωτερικής διαμέτρου 34,4 mm
294-1712: Δακτύλιος στεγανοποίησης εσωτερικής διαμέτρου 34,4 mmΠοσότητα: 1
294-1774: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 41,2 mm
294-1774: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 41,2 mmΠοσότητα: 1
294-1780: Φλάντζα περιβλημάτων ρυθμιστή πάχους 0,8 mm
294-1780: Φλάντζα περιβλημάτων ρυθμιστή πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
296-4689: Φλάντζα κυλινδροκεφαλής
296-4689: Φλάντζα κυλινδροκεφαλήςΠοσότητα: 1
296-4694: Φλάντζα καλύμματος βαλβίδας
296-4694: Φλάντζα καλύμματος βαλβίδαςΠοσότητα: 1
5I-7677: Φλάντζα πολλαπλής εισαγωγής πάχους 2,5 mm
5I-7677: Φλάντζα πολλαπλής εισαγωγής πάχους 2,5 mmΠοσότητα: 1
5I-7937: Φλάντζα σιλανσιέ πάχους 0,4 mm
5I-7937: Φλάντζα σιλανσιέ πάχους 0,4 mmΠοσότητα: 1
2A-5222: Φλάντζα για γραμμές νερού πάχους 0,8mm
2A-5222: Φλάντζα για γραμμές νερού πάχους 0,8mmΠοσότητα: 3
5I-7678: Φλάντζα πολλαπλής εισαγωγής πάχους 0,5 mm
5I-7678: Φλάντζα πολλαπλής εισαγωγής πάχους 0,5 mmΠοσότητα: 1
5I-7735: Φλάντζα γραμμών νερού πάχους 4,5 mm
5I-7735: Φλάντζα γραμμών νερού πάχους 4,5 mmΠοσότητα: 1
5I-7933: Φλάντζα γραμμών αέρα κινητήρα
5I-7933: Φλάντζα γραμμών αέρα κινητήραΠοσότητα: 1
294-1766: Φλάντζα γραμμών υπερπληρωτή πάχους 1,4 mm
294-1766: Φλάντζα γραμμών υπερπληρωτή πάχους 1,4 mmΠοσότητα: 1
294-1777: Φλάντζα περιβλημάτων ρυθμιστή πάχους 0,8 mm
294-1777: Φλάντζα περιβλημάτων ρυθμιστή πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 2
294-1803: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 15,8 mm
294-1803: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 15,8 mmΠοσότητα: 4
294-1812: Ροδέλα γραμμής καυσίμου εξωτερικής διαμέτρου 18 mm
294-1812: Ροδέλα γραμμής καυσίμου εξωτερικής διαμέτρου 18 mmΠοσότητα: 2
296-4631: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 6,06 mm
296-4631: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 6,06 mmΠοσότητα: 1
296-4714: Φλάντζα πολλαπλής
296-4714: Φλάντζα πολλαπλήςΠοσότητα: 1
296-4716: Φλάντζα πολλαπλής εξαγωγής
296-4716: Φλάντζα πολλαπλής εξαγωγήςΠοσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 25 από 25
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 310-9558

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 310-9558

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

311D LRR 314D LCR 314D CR 319D L 312D L 315D L 319D LN 312D

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό