ΠίσωΑρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες329-3702: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 7/8-14
ΠίσωΑρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες
329-3702: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 7/8-14
329-3702: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 7/8-14
Product Images
329-3702: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 7/8-14
329-3702: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 7/8-14
329-3702: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 7/8-14
329-3702: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 7/8-14
329-3702: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 7/8-14

Cat® Το μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής πίσω ανάρτησης είναι ένας συνδετήρας που παρέχει ασφαλείς και αξιόπιστες συνδέσεις με σωστή σύσφιξη της πίσω ανατησης, με την εξαγωνική κεφαλή του

Μάρκα: Cat

Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 329-3702
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 329-3702

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 329-3702

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό

Μήκος μπουλονιού (ίντσες): 11 1/2

Bolt Length (mm): 292.1

Τύπος μπουλονιού: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής

Επίστρωση: Φύλλα ψευδαργύρου

Μήκος λαβής (ίντσες): 9.25

Μήκος λαβής (mm): 234.95

Υλικό: Χάλυβας

Περιγραφή υλικού: SAE J429 Grade 8. Σήμανση κεφαλής - 6 ακτινικές γραμμές (150 ksi τελική αντοχή σε εφελκυσμό)

Μέγεθος σπειρώματος (σε σπειρώματα ανά ίντσα) (ίντσες): 7/8-14

Συνολικό μήκος (mm): 292.1

Μέγεθος σπειρώματος (mm): .875

Οπή στελέχους σπειρώματος: 14

Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x14

Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 329-3702

TRUCK

777G 777F

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό