Αρχική οθόνηΣυνημμέναΚάδοι - Μικρός τροχοφόρος φορτωτής345-2764: 3.5 m3 (4.5 yd3), Pin On, Base Edge
Αρχική οθόνη
ΣυνημμέναΚάδοι - Μικρός τροχοφόρος φορτωτής
345-2764: 3.5 m3 (4.5 yd3), Pin On, Base Edge
345-2764: 3.5 m3 (4.5 yd3), Pin On, Base Edge

Used for loading light, loosely-packed materials.

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
345-2764: 3.5 m3 (4.5 yd3), Pin On, Base Edge
345-2764: 3.5 m3 (4.5 yd3), Pin On, Base Edge
345-2764: 3.5 m3 (4.5 yd3), Pin On, Base Edge
345-2764: 3.5 m3 (4.5 yd3), Pin On, Base Edge
345-2764: 3.5 m3 (4.5 yd3), Pin On, Base Edge
345-2764: 3.5 m3 (4.5 yd3), Pin On, Base Edge
345-2764: 3.5 m3 (4.5 yd3), Pin On, Base Edge
345-2764: 3.5 m3 (4.5 yd3), Pin On, Base Edge

Used for loading light, loosely-packed materials.

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Περιγραφή
Περιγραφή

Cat® Loader Light Material Buckets are specially designed for maximum efficiency and increased capacity when loading light, loosely-packed materials.

Cat® Loader Light Material Buckets are specially designed for maximum efficiency and increased capacity when loading light, loosely-packed materials.

Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Width: 2727 mm
Width: 107.4 in
Height: 56 in
Height: 1423 mm
Weight: 2599.2 lb
Weight: 1179 kg
Length: 1493 mm
Length: 58.8 in
Capacity: 3.5 m³
Capacity: 4.5 yd³
Base Edge Thickness: 1 in
Base Edge Thickness: 25 mm
Interface Type: Pin On
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Width: 2727 mm
Width: 107.4 in
Height: 56 in
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
τροχοφορος προωθητης
930938M926924K926M930K924930M
τροχοφορος φορτωτης
930926
Προβολή περισσότερων
τροχοφορος προωθητης
930938M926924K926M930K924930M
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Parts Diagrams
No EquipmentPARTS_DIAGRAMS_NEW_EMPTY_MESSAGE
Επιλογή εξοπλισμού
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό