Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα422-1819: Κιτ ψυγείο λαδιού και γραμμές
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα422-1819: Κιτ ψυγείο λαδιού και γραμμές
422-1819: Κιτ ψυγείο λαδιού και γραμμές

ΚΙΤ ΨΥΓΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
422-1819: Κιτ ψυγείο λαδιού και γραμμές
422-1819: Κιτ ψυγείο λαδιού και γραμμές

ΚΙΤ ΨΥΓΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

2P-4305: Φλάντζα πάχους 0,8 mm
2P-4305: Φλάντζα πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 2
3J-1907: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 11,89 mm
3J-1907: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 11,89 mmΠοσότητα: 3
238-5081: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 19,18 mm
238-5081: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 19,18 mmΠοσότητα: 2
3P-1156: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 21,82 mm
3P-1156: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 21,82 mmΠοσότητα: 2
240-2767: Φλάντζα πυρήνα ψυγείου λαδιού κινητήρα
240-2767: Φλάντζα πυρήνα ψυγείου λαδιού κινητήραΠοσότητα: 1
6V-8397: Υδραυλικό παρέμβυσμα όψης τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 12,83 mm
6V-8397: Υδραυλικό παρέμβυσμα όψης τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 12,83 mmΠοσότητα: 2
300-7933: Φλάντζα φίλτρου λαδιού κινητήρα πάχους 0,35 mm
300-7933: Φλάντζα φίλτρου λαδιού κινητήρα πάχους 0,35 mmΠοσότητα: 1
4F-9029: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 29,74 mm
4F-9029: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 29,74 mmΠοσότητα: 1
2M-9780: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 19,18 mm
2M-9780: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 19,18 mmΠοσότητα: 2
Εμφανίζονται 1 έως 9 από 9
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 422-1819
Το κιτ περιέχει: Φλάντζες, παρεμβύσματα
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 422-1819

ΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

CL210

CHALLENGER

35 55 45

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D5N D6N

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

460 470

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

IT38G

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

C7

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

561N

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

938G 960F 950F 962G 950F II

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

953B 953C

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΗΣ

535B

ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

CS-563C CP-533C CP-563C CS-583C CS-533C CS-531C

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε