Αρχική οθόνηΚαμπίνεςΗλεκτρικά χειριστήρια ελέγχου καμπίναςΚουμπιά και πληκτροδιακόπτες καμπίνας424-6231: Κλιπ κουμπιού συγκράτησης ελαστικού σωλήνα 3/8
Αρχική οθόνη
ΚαμπίνεςΗλεκτρικά χειριστήρια ελέγχου καμπίναςΚουμπιά και πληκτροδιακόπτες καμπίνας
424-6231: Κλιπ κουμπιού συγκράτησης ελαστικού σωλήνα 3/8
424-6231: Κλιπ κουμπιού συγκράτησης ελαστικού σωλήνα 3/8

Πλαστικό κλιπ κουμπιού συγκράτησης εύκαμπτου σωλήνα Cat® 3/8" για γρήγορη απελευθέρωση που χρησιμοποιείται σε υγρό επεξεργασίας καυσαερίων ντίζελ

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
424-6231: Κλιπ κουμπιού συγκράτησης ελαστικού σωλήνα 3/8
424-6231: Κλιπ κουμπιού συγκράτησης ελαστικού σωλήνα 3/8
424-6231: Κλιπ κουμπιού συγκράτησης ελαστικού σωλήνα 3/8
424-6231: Κλιπ κουμπιού συγκράτησης ελαστικού σωλήνα 3/8
424-6231: Κλιπ κουμπιού συγκράτησης ελαστικού σωλήνα 3/8

Πλαστικό κλιπ κουμπιού συγκράτησης εύκαμπτου σωλήνα Cat® 3/8" για γρήγορη απελευθέρωση που χρησιμοποιείται σε υγρό επεξεργασίας καυσαερίων ντίζελ

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Περιγραφή
Περιγραφή

A Hose Retainer Button Clip helps to secure hoses or tubing in place in different applications. It is typically used to prevent hoses or tubing from moving or vibrating excessively, which can cause damage or failure. A hose retainer clip typically consists of a clip or clamp that fits around the hose or tubing and attaches to a mounting point, such as a bracket or frame. It is typically made from high-strength materials, such as steel or plastic, which can withstand heavy use and harsh environments.

Attributes:
• Mounted in various ways, including screw-on, adhesive, or snap-on, depending on the specific application.
• Provide good wear resistance.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
A Hose Retainer Button Clip is used in the lines of diesel exhaust fluid.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικές ουσίες, όπως το 1,3-βουταδιένιο, το οποίο όπως έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.

A Hose Retainer Button Clip helps to secure hoses or tubing in place in different applications. It is typically used to prevent hoses or tubing from moving or vibrating excessively, which can cause damage or failure. A hose retainer clip typically consists of a clip or clamp that fits around the hose or tubing and attaches to a mounting point, such as a bracket or frame. It is typically made from high-strength materials, such as steel or plastic, which can withstand heavy use and harsh environments.

Attributes:
• Mounted in various ways, including screw-on, adhesive, or snap-on, depending on the specific application.
• Provide good wear resistance.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
A Hose Retainer Button Clip is used in the lines of diesel exhaust fluid.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικές ουσίες, όπως το 1,3-βουταδιένιο, το οποίο όπως έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Ύψος (mm): 8
Ύψος (ίντσες): 0.31
Μήκος (mm): 21
Μήκος (ίντσες): 0.83
Υλικό: PPA
Πλάτος (mm): 16
Πλάτος (ίντσες): 0.63
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Ύψος (mm): 8
Ύψος (ίντσες): 0.31
Μήκος (mm): 21
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Wheel Tractor-Scraper
627623621637631657651623K
Off Highway Truck
789G793F796 AC794 AC789785798
Motor Grader
18M31618120 GC16M3140
Rotary Cutter
RC20
Track-Type Tractor
D6T LGPD4D9TD6T LGPPATD6T XL PATD6T XW PATD6K2 XLD6K2D6T XWD6T XLD6K2 LGPD6TD7E
Retrofit Aftertreatmnt
SCR
Asphalt Paver
AP1055AP-1055FAP1000
Track Feller Buncher
522521
Marine Auxiliary
3516C
Marine Engine
3512EC32C32 MARINE3516C3516E
Pipelayer
PL83PL87PL61
Log Loadr Forst Mach
558
Excavator
352F336F L548352F-VG558538
Wheel Tractor
651E621K OEM631K651
Generator Set
XQ425C175-20C175-16XQ230C32
Reclaimer Mixer
RM500B
Engine
C32 MARINE3516E3512E
Locomotive Engine
C175-20
Petroleum Engine
3516CC175-16
Soil Compactor
825825K
Cold Planer
PM620PM622
Wheel Dozer
834834K824K824
Landfill Compactor
836826836K826K
Wheel Loader
988 XE972M950GC986988950M995962M950 GC972M XE966M XE988K980M966M994K930M982M
Road Reclaimer
RM600RM500BRM500
Gen Set Engine
C280-16
Industrial Engine
C9.3BC18C7.1C3.6C4.43512EC13C15C9.3
Wheel Scraper
657E
Truck
785772G OEM793F785G797F770G OEM
Προβολή περισσότερων
Wheel Tractor-Scraper
627623621637631657651623K
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 424-6231
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό