Αρχική οθόνηΧωματουργικά ΕξαρτήματαΥλικό εξοπλισμού για χωματουργικά εξαρτήματα και συγκράτησηΠείροι εργαλείων χωματουργικών εξαρτημάτων435-5618: Πείρος σύνδεσης εξωτερικής διαμέτρου 82,53 mm
Αρχική οθόνη
Χωματουργικά ΕξαρτήματαΥλικό εξοπλισμού για χωματουργικά εξαρτήματα και συγκράτησηΠείροι εργαλείων χωματουργικών εξαρτημάτων
435-5618: Πείρος σύνδεσης εξωτερικής διαμέτρου 82,53 mm
435-5618: Πείρος σύνδεσης εξωτερικής διαμέτρου 82,53 mm

Cat® Πείρος σύνδεσης εξωτερικής διαμέτρου 82,53 mm για αγκίστρωση ισχύος

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
435-5618: Πείρος σύνδεσης εξωτερικής διαμέτρου 82,53 mm
435-5618: Πείρος σύνδεσης εξωτερικής διαμέτρου 82,53 mm
435-5618: Πείρος σύνδεσης εξωτερικής διαμέτρου 82,53 mm
435-5618: Πείρος σύνδεσης εξωτερικής διαμέτρου 82,53 mm
435-5618: Πείρος σύνδεσης εξωτερικής διαμέτρου 82,53 mm

Cat® Πείρος σύνδεσης εξωτερικής διαμέτρου 82,53 mm για αγκίστρωση ισχύος
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
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 435-5618
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 435-5618

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Τύπος ακίδας: Ευθύς πείρος
Υλικό: ΧΑΛΥΒΑΣ
Επίστρωση: Ισχυρό επιχρωμιωμένο
Διάμετρος πείρου (mm): 83
Διάμετρος πείρου (ίντσες): 3,27
Μήκος (mm): 156
Μήκος (ίντσες): 6,14
Βοήθημα αφαίρεσης / Χαρακτηριστικό γνώρισμα: Οπή εξολκέα
Diameter (mm): 82,53
Pin Length (mm): 156
Diameter (in): 3,249
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 435-5618

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D4 D6K

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό