Αρχική οθόνηΚινητήραςΦίλτρα και υγρά κινητήραΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησης κινητήραΚιτ φλάντζας κινητήρα438-1431: Εξαγωνικός προσαρμογέας M8x1,25
Αρχική οθόνη
ΚινητήραςΦίλτρα και υγρά κινητήραΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησης κινητήραΚιτ φλάντζας κινητήρα
438-1431: Εξαγωνικός προσαρμογέας M8x1,25
438-1431: Εξαγωνικός προσαρμογέας M8x1,25

Διακόπτης πίεσης λαδιού κινητήρα Cat® Ο εξαγωνικός προσαρμογέας διευκολύνει την εγκατάσταση και σύνδεση του διακόπτη πίεσης λαδιού κινητήρα χρησιμοποιώντας εξαγωνικό προσαρμογέα

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
438-1431: Εξαγωνικός προσαρμογέας M8x1,25
438-1431: Εξαγωνικός προσαρμογέας M8x1,25
438-1431: Εξαγωνικός προσαρμογέας M8x1,25
438-1431: Εξαγωνικός προσαρμογέας M8x1,25
438-1431: Εξαγωνικός προσαρμογέας M8x1,25

Διακόπτης πίεσης λαδιού κινητήρα Cat® Ο εξαγωνικός προσαρμογέας διευκολύνει την εγκατάσταση και σύνδεση του διακόπτη πίεσης λαδιού κινητήρα χρησιμοποιώντας εξαγωνικό προσαρμογέα

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Περιγραφή
Περιγραφή

Description:
Service component for the pressure switch groups. Provides an adapter for engine oil pressure switch.

Attributes:
• Material: Steel
• Hex size: 14 (0.55 in)
• Thread size: 1/8-28 BSPT
• Zinc plated
• Hardened

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προειδοποίηση:Καρκίνος και αναπαραγωγικές βλάβες - www.P65Warnings.ca.gov

Description:
Service component for the pressure switch groups. Provides an adapter for engine oil pressure switch.

Attributes:
• Material: Steel
• Hex size: 14 (0.55 in)
• Thread size: 1/8-28 BSPT
• Zinc plated
• Hardened

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προειδοποίηση:Καρκίνος και αναπαραγωγικές βλάβες - www.P65Warnings.ca.gov
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Πλάτος (ίντσες): 0.55
Μήκος (ίντσες): 1.42
Πλάτος (mm): 14
Ύψος (mm): 16.2
Μέγεθος σπειρώματος (ίντσες): 1/8-28 BSPT
Ύψος (ίντσες): 0.64
Περιγραφή υλικού: Χάλυβας
Μήκος (mm): 36
Material: Corrosion Preventative Fluid,Carbon Steel,Alloy Zinc
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Πλάτος (ίντσες): 0.55
Μήκος (ίντσες): 1.42
Πλάτος (mm): 14
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Paving Compactor
CB-22B
Multi Terrain Loader
257B247B3247B
Compact Track Loader
249D249D3239D239D3
Generator Set
C2.2DE18E3C2.2C1.1DE9.5C1.1C1.5
Power Module
XQ35
Engine
C1.1
Asphalt Compactor
CB22B
Asphalt Paver
BB-621CAP-255E
Mini Hyd Excavator
301.5302CR301.7CR
Utility Compactor
CB1.8CB1.7
Skid Steer Loader
226D3226B226D232232B232D242226B3216B216232D3216B3242B228226
Industrial Engine
3011CC2.2C0.7C1.73013CC1.5C1.6C1.13024C
Compactor
CB-34B XWCC-24BCB-24BCB-32BCB-36BCC-34BCB-22BCB-34B
Engine - Generator Set
C1.5DE13.5
Vibratory Compactor
CB-34 XWCB-214ECB-335ECB-32CB-34CB1.8CB1.7CB-24CB-22CC-34CB-224ECB-14CC-24CB-334E XWCB-225ECB-334E
Προβολή περισσότερων
Paving Compactor
CB-22B
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 438-1431
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό