Caterpillar

Προσθήκη εξοπλισμού

Επιλέξτε εξοπλισμό για να δείτε τα εξαρτήματα που ταιριάζουν στον εξοπλισμό σας.
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα

Επιλογή καταστήματος

Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.
Εγγραφή
Caterpillar
Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.

Επιλογή καταστήματος

Για τιμές και διαθεσιμότητα

Προσθήκη εξοπλισμού

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.
Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος

Επιλογή καταστήματος

Προσθήκη εξοπλισμού

Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα438-7105: ΚΙΤ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ)
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα438-7105: ΚΙΤ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ)
438-7105: ΚΙΤ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ)

Κιτ γενικής επισκευής πολύτιμων™ μετάλλων βαρέως τύπου

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
438-7105: ΚΙΤ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ)
438-7105: ΚΙΤ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ)

Κιτ γενικής επισκευής πολύτιμων™ μετάλλων βαρέως τύπου

Μάρκα: Cat

Στοιχεία που περιλαμβάνονται

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

238-6777: Ίσιο μπουζόνι κοκοράκι βαλβίδων χαλύβδινο 159,50mm
238-6777: Ίσιο μπουζόνι κοκοράκι βαλβίδων χαλύβδινο 159,50mmΠοσότητα: 6
224-5422: Κωνικό μπουζόνι ασφαλείας ανοξείδωτου χάλυβα μήκους 135 mm
224-5422: Κωνικό μπουζόνι ασφαλείας ανοξείδωτου χάλυβα μήκους 135 mmΠοσότητα: 2
243-6717: ΚΙΤ-ΜΑΪΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
243-6717: ΚΙΤ-ΜΑΪΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝΠοσότητα: 1
334-8403: ΚΙΤ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ
334-8403: ΚΙΤ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥΠοσότητα: 1
8T-0644: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 90 mm
8T-0644: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 90 mmΠοσότητα: 6
1R-0749: Δευτερεύον φίλτρο καυσίμου
1R-0749: Δευτερεύον φίλτρο καυσίμουΠοσότητα: 1
061-9458: Τσιμουχάκι O-ring φθοράνθρακα εσωτερικής διαμέτρου 28 mm
061-9458: Τσιμουχάκι O-ring φθοράνθρακα εσωτερικής διαμέτρου 28 mmΠοσότητα: 4
3J-7354: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mm
3J-7354: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mmΠοσότητα: 1
284-8264: Ρυθμιστής θερμοκρασίας νερού
284-8264: Ρυθμιστής θερμοκρασίας νερούΠοσότητα: 1
3E-8017: Κωνικό παξιμάδι ασφαλείας M10 x 1,5mm
3E-8017: Κωνικό παξιμάδι ασφαλείας M10 x 1,5mmΠοσότητα: 12
5P-8211: Τσιμούχα δακτυλίου O 50,39 mm εσωτερικής διαμέτρου
5P-8211: Τσιμούχα δακτυλίου O 50,39 mm εσωτερικής διαμέτρουΠοσότητα: 1
8T-7058: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής με σχισμή M12-1,75 x 140 mm
8T-7058: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής με σχισμή M12-1,75 x 140 mmΠοσότητα: 6
6V-5048: Τσιμούχα δακτυλίου O 8,92 mm εσωτερικής διαμέτρου
6V-5048: Τσιμούχα δακτυλίου O 8,92 mm εσωτερικής διαμέτρουΠοσότητα: 1
248-1394: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΧΥΤΗΡΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ KIT-SINGLE
248-1394: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΧΥΤΗΡΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ KIT-SINGLEΠοσότητα: 6
223-6546: Βίδα εξαγωνικής κεφαλής με σπείρωμα Mj18X2.5
223-6546: Βίδα εξαγωνικής κεφαλής με σπείρωμα Mj18X2.5Ποσότητα: 14
217-3673: Τσιμούχα απομόνωσης πάχους 17,2 mm
217-3673: Τσιμούχα απομόνωσης πάχους 17,2 mmΠοσότητα: 1
242-1811: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M16-2 x 220mm
242-1811: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M16-2 x 220mmΠοσότητα: 26
439-1515: ΚΙΤ ΜΟΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣ
439-1515: ΚΙΤ ΜΟΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣΠοσότητα: 1
514-4549: Κουζινέτο ράβδου εξωτερικής διαμέτρου 94,84 mm
514-4549: Κουζινέτο ράβδου εξωτερικής διαμέτρου 94,84 mmΠοσότητα: 6
116-3715: Χαλύβδινο μπουζόνι κωνικής ασφαλείας μήκους 85 mm
116-3715: Χαλύβδινο μπουζόνι κωνικής ασφαλείας μήκους 85 mmΠοσότητα: 12
249-2347: Φίλτρο λαδιού κινητήρα αυξημένης απόδοσης
249-2347: Φίλτρο λαδιού κινητήρα αυξημένης απόδοσηςΠοσότητα: 2
224-5445: Κωνικό μπουζόνι ασφαλείας ανοξείδωτου χάλυβα μήκους 75 mm
224-5445: Κωνικό μπουζόνι ασφαλείας ανοξείδωτου χάλυβα μήκους 75 mmΠοσότητα: 2
5P-7701: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 29,74 mm
5P-7701: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 29,74 mmΠοσότητα: 2
214-7566: Ελαστικό τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mm
214-7566: Ελαστικό τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mmΠοσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 24 από 24
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 438-7105
Εύρος ιπποδύναμης: 430,350,380,410,305,370,335,470
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 438-7105

ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

TH35-C13T TH35-E81

ΣΑΣΜΑΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

TH35-E81

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

C13

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε