Caterpillar
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα

Προσθήκη εξοπλισμού


Εγγραφή

Caterpillar

Προσθήκη εξοπλισμού

Προσθήκη εξοπλισμού

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.
Κωδικός ή ονομασία ανταλλακτικού
ΠίσωΑρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες453-2845: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M20x2,5
ΠίσωΑρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες
453-2845: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M20x2,5
453-2845: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M20x2,5
Product Images
453-2845: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M20x2,5
453-2845: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M20x2,5
453-2845: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M20x2,5
453-2845: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M20x2,5
453-2845: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M20x2,5

Cat® Βίδα με σχισμή στην κεφαλή μήκους 40 mm σπειρώματος M20x2,5

Μάρκα: Cat

Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πληροφορίες εγγύησης

Γενικά, η εγγύηση ανταλλακτικών που έχουν αγοραστεί από το Parts.Cat.Com είναι 12 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης, όπως ορίζεται στην Περιορισμένη Εγγυημένη της Caterpillar. Η Εγγύηση ανταλλακτικών καλύπτει ελαττώματα υλικού και κατασκευαστικά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης μετά την εγκατάσταση. Για πλήρη στοιχεία εγγύησης επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Cat.
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
Γενικά, η εγγύηση ανταλλακτικών που έχουν αγοραστεί από το Parts.Cat.Com είναι 12 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης, όπως ορίζεται στην Περιορισμένη Εγγυημένη της Caterpillar. Η Εγγύηση ανταλλακτικών καλύπτει ελαττώματα υλικού και κατασκευαστικά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης μετά την εγκατάσταση. Για πλήρη στοιχεία εγγύησης επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Cat.
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
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 453-2845
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 453-2845

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 453-2845

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό

Μέγεθος σπειρώματος (διαμ. x βήμα) (mm): M20X2,5

Bolt Length (in): 1.575

Μήκος μπουλονιού (mm): 40

Τύπος μπουλονιού: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής

Επίστρωση: Επιψευδαργυρωμένος

Grip Length (in): 0.295

Μήκος λαβής (mm): 8

Υλικό: Χάλυβας

Περιγραφή υλικού: ISO 898-1 κλάση 10,9, σήμανση κεφαλής - 10,9 (1040 MPa τελική εφελκυστική αντοχή)

Thread Size (in - TPI) (in): M20-2.5

Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 453-2845

EXCAVATOR

352F-VG 349E L 349F L 349E 313D2

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό