Caterpillar

Επιλογή εξοπλισμού

Επιλέξτε εξοπλισμό για να δείτε τα εξαρτήματα που ταιριάζουν στον εξοπλισμό σας.
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα. Προσπαθήστε ξανά.

Εγγραφή

Caterpillar

Επιλογή εξοπλισμού

Προσθήκη εξοπλισμού

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.
Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος
Αρχική οθόνηΚινητήραςΣύστημα εξαγωγής καυσαερίωνΣυστήματα μετεπεξεργασίας και εξαρτήματαΣυλλέκτες462-4236: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ-
Αρχική οθόνη
ΚινητήραςΣύστημα εξαγωγής καυσαερίωνΣυστήματα μετεπεξεργασίας και εξαρτήματαΣυλλέκτες
462-4236: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ-
462-4236: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ-

Cat® Diesel Exhaust Fluid Manifold used in Diesel Exhaust Fluid Tank

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
462-4236: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ-
462-4236: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ-
462-4236: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ-
462-4236: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ-
462-4236: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ-

Cat® Diesel Exhaust Fluid Manifold used in Diesel Exhaust Fluid Tank

Μάρκα: Cat

Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Προσθήκη εξοπλισμού
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Περιγραφή
Περιγραφή

The Diesel Exhaust Fluid Manifold is for controlled distribution and injection of fluid into the exhaust system to reduce harmful nitrogen oxide emissions. Positioned inside the Diesel Exhaust Fluid Tank, the manifold is designed to handle the specific flow rates and pressure requirements of the fluid and is equipped with heating elements to prevent freezing in cold climates.

Attributes:
• Designed to resist chemical reactions with the fluid and other external contaminants
• The cover of the Manifold is manufactured using 30% glass-filled nylon for strength and resistance to damage

Applications:
The Diesel Exhaust Fluid Manifold is used for precise regulation of the fluid to improve the quality of exhaust gases for the safety of the environment.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.

The Diesel Exhaust Fluid Manifold is for controlled distribution and injection of fluid into the exhaust system to reduce harmful nitrogen oxide emissions. Positioned inside the Diesel Exhaust Fluid Tank, the manifold is designed to handle the specific flow rates and pressure requirements of the fluid and is equipped with heating elements to prevent freezing in cold climates.

Attributes:
• Designed to resist chemical reactions with the fluid and other external contaminants
• The cover of the Manifold is manufactured using 30% glass-filled nylon for strength and resistance to damage

Applications:
The Diesel Exhaust Fluid Manifold is used for precise regulation of the fluid to improve the quality of exhaust gases for the safety of the environment.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Stainless Steel
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Stainless Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Road Reclaimer
RM400
Generator
XQ330
Generator Set
C18 GEN SEXQ1140XQ330C18
Power Module
TR43-C18L
Reclaimer Mixer
RM400
Industrial Engine
C9.3BC13C15C18C9.3
Engine
C15C18C13B
Truck
785G785
Powertrain
TR43E44-C13BLTR43M44-C13B
Off Highway Truck
785
Engine - Generator Set
3508B
Oem Solutions
3412C
Rotary Cutter
RC20
Προβολή περισσότερων
Road Reclaimer
RM400
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 462-4236
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό