Αρχική οθόνηΧωματουργικά ΕξαρτήματαΆκρα βάσης κάδου και χείληΆκρα βάσης476-8705: ΛΑΜΑ
Αρχική οθόνη
Χωματουργικά ΕξαρτήματαΆκρα βάσης κάδου και χείληΆκρα βάσης
476-8705: ΛΑΜΑ
476-8705: ΛΑΜΑ

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
476-8705: ΛΑΜΑ
476-8705: ΛΑΜΑ
476-8705: ΛΑΜΑ
476-8705: ΛΑΜΑ
476-8705: ΛΑΜΑ
476-8705: ΛΑΜΑ

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 476-8705
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 476-8705

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Bevel Angle: 30
End Depth (mm): 375
Shape: Straight
End Depth (in): 14,764
Width Between Sidebars (in): 3.937,008
Overall Width (mm): 4.120
Overall Width (in): 162,205
Width Between Sidebars (mm): 99.999,99
Material: Abrasion Resistant Steel,Boron Steel,Alloy Steel
Thickness Class: 45
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 476-8705

Προς το παρόν δεν διαθέτουμε πληροφορίες συμβατότητας για αυτό το ανταλλακτικό.

ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό