Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Προσθήκη εξοπλισμού
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησηςΠολιτική Επιστροφών
Περιγραφή
Περιγραφή
Description: A governor control shaft is a mechanical component used in engines to control the engine speed. It protrudes from the engine block and is connected to the governor mechanism, which regulates the flow of fuel and air to the engine. It is driven by a belt or chain from the engine's crankshaft. As the speed of the engine changes, the governor control shaft rotates at a corresponding speed, which in turn adjusts the governor system to maintain a constant speed.
Attributes: • works by sensing changes in the engine speed. • Safe and efficient operation of engines. • Durable and able to withstand high loads and extreme operating conditions to ensure reliable performance.
Applications: A governor control shaft is used to maintain a consistent engine speed, even when the load on the engine changes. It is extensively used in Cat 938F, 938G, 950B, 950E, 950F, 950G, 960F, 962G, 966D, 966E, 966F, 966G, 970F, 972G, 980C, 980F, 980G, 988B, 988F, 990, 990H, 992C, 992D, 992G, 994, 994D, IT62G, R1300, R1300G, R1300GII, R1600, R1600G, R1600H, R1700G, R2900, R2900G and R3000H Wheel Loader, AD30, AD45, AD45B, AD55 and AD55B Truck, AD60 and AD63 Articulated Truck, TR35 Powertrain.
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως μόλυβδο και ενώσεις του μολύβδου, για τις οποίες έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλούν καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Description: A governor control shaft is a mechanical component used in engines to control the engine speed. It protrudes from the engine block and is connected to the governor mechanism, which regulates the flow of fuel and air to the engine. It is driven by a belt or chain from the engine's crankshaft. As the speed of the engine changes, the governor control shaft rotates at a corresponding speed, which in turn adjusts the governor system to maintain a constant speed.
Attributes: • works by sensing changes in the engine speed. • Safe and efficient operation of engines. • Durable and able to withstand high loads and extreme operating conditions to ensure reliable performance.
Applications: A governor control shaft is used to maintain a consistent engine speed, even when the load on the engine changes. It is extensively used in Cat 938F, 938G, 950B, 950E, 950F, 950G, 960F, 962G, 966D, 966E, 966F, 966G, 970F, 972G, 980C, 980F, 980G, 988B, 988F, 990, 990H, 992C, 992D, 992G, 994, 994D, IT62G, R1300, R1300G, R1300GII, R1600, R1600G, R1600H, R1700G, R2900, R2900G and R3000H Wheel Loader, AD30, AD45, AD45B, AD55 and AD55B Truck, AD60 and AD63 Articulated Truck, TR35 Powertrain.
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως μόλυβδο και ενώσεις του μολύβδου, για τις οποίες έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλούν καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Διάμετρος (ίντσες): 0,5
Περιγραφή υλικού: Χάλυβας
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 0,50
Διάμετρος (mm): 12,7
Εξωτερική διάμετρος (mm): 12,70
Υλικό: Χάλυβας
Συνολικό μήκος (ίντσες): 2,36
Συνολικό μήκος (mm): 60
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Διάμετρος (ίντσες): 0,5
Περιγραφή υλικού: Χάλυβας
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 0,50
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Underground Art Truck
AD60AD55AD55BAD63AD30AD45BAD45
Integrated Toolcarrier
IT62G
Load Haul Dump
R1600R1700GR1300GR3000HR1700 IIR1600GR1600HR1300R2900GR2900R1300G II
Wheel Loader
966F II988B988F992D960F972G980C992C980F980G992G950B/950E988F II938G938F966D966F966E990 II966G950E950G994D950F962G970F994990H990980F II950F II
Προβολή περισσότερων
Underground Art Truck
AD60AD55AD55BAD63AD30AD45BAD45
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 4E-2453
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση
Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.
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
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 4E-2453
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 4E-2453
Description: A governor control shaft is a mechanical component used in engines to control the engine speed. It protrudes from the engine block and is connected to the governor mechanism, which regulates the flow of fuel and air to the engine. It is driven by a belt or chain from the engine's crankshaft. As the speed of the engine changes, the governor control shaft rotates at a corresponding speed, which in turn adjusts the governor system to maintain a constant speed.
Attributes: • works by sensing changes in the engine speed. • Safe and efficient operation of engines. • Durable and able to withstand high loads and extreme operating conditions to ensure reliable performance.
Applications: A governor control shaft is used to maintain a consistent engine speed, even when the load on the engine changes. It is extensively used in Cat 938F, 938G, 950B, 950E, 950F, 950G, 960F, 962G, 966D, 966E, 966F, 966G, 970F, 972G, 980C, 980F, 980G, 988B, 988F, 990, 990H, 992C, 992D, 992G, 994, 994D, IT62G, R1300, R1300G, R1300GII, R1600, R1600G, R1600H, R1700G, R2900, R2900G and R3000H Wheel Loader, AD30, AD45, AD45B, AD55 and AD55B Truck, AD60 and AD63 Articulated Truck, TR35 Powertrain.
Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως μόλυβδο και ενώσεις του μολύβδου, για τις οποίες έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλούν καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 4E-2453
Μονάδες μέτρησης
Η.Π.Α.Μετρικό
Διάμετρος (ίντσες): 0,5
Περιγραφή υλικού: Χάλυβας
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 0,50
Διάμετρος (mm): 12,7
Εξωτερική διάμετρος (mm): 12,70
Υλικό: Χάλυβας
Συνολικό μήκος (ίντσες): 2,36
Συνολικό μήκος (mm): 60
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 4E-2453
UNDERGROUND ART TRUCK
AD60 AD55 AD55B AD63 AD30 AD45B AD45
INTEGRATED TOOLCARRIER
IT62G
LOAD HAUL DUMP
R1600 R1700G R1300G R3000H R1700 II R1600G R1600H R1300 R2900G R2900 R1300G II
WHEEL LOADER
966F II 988B 988F 992D 960F 972G 980C 992C 980F 980G 992G 950B/950E 988F II 938G 938F 966D 966F 966E 990 II 966G 950E 950G 994D 950F 962G 970F 994 990H 990 980F II 950F II