Αρχική οθόνηΥδραυλικό σύστημαΥδραυλικοί κύλινδροι και εξαρτήματαΠαρεμβύσματα υδραυλικού κυλίνδρου4T-5718: Δακτύλιος τριβής κεφαλής
Αρχική οθόνη
Υδραυλικό σύστημαΥδραυλικοί κύλινδροι και εξαρτήματαΠαρεμβύσματα υδραυλικού κυλίνδρου
4T-5718: Δακτύλιος τριβής κεφαλής
4T-5718: Δακτύλιος τριβής κεφαλής

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
4T-5718: Δακτύλιος τριβής κεφαλής
4T-5718: Δακτύλιος τριβής κεφαλής
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
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 4T-5718
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 4T-5718

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Διάμετρος βάκτρου (mm): 133,35
Διάμετρος αύλακας - B (+/- 0,001") (ίντσες): 5,45
Πλάτος αύλακας - A (+/- 0,003") (ίντσες): 2,50
Διάμετρος βάκτρου (ίντσες): 5,25
Διάμετρος αύλακας - B (+/- 0,0254 mm) (mm): 138,43
Πλάτος αύλακας - A (+/- 0,0762 mm) (mm): 63,50
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Plastic Plastic
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 4T-5718

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

235C 245D 235B 235C 245 245B 235D

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό