Αρχική οθόνηΧωματουργικά ΕξαρτήματαΛάμες κάδου και προστασία άκρωνΤμήματα λάμας κάδου4T-6760: Τμήμα λάμας
Αρχική οθόνη
Χωματουργικά ΕξαρτήματαΛάμες κάδου και προστασία άκρωνΤμήματα λάμας κάδου
4T-6760: Τμήμα λάμας
4T-6760: Τμήμα λάμας

Προστασία άκρου λάμας 40 mm

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
4T-6760: Τμήμα λάμας
4T-6760: Τμήμα λάμας
4T-6760: Τμήμα λάμας
4T-6760: Τμήμα λάμας
4T-6760: Τμήμα λάμας

Προστασία άκρου λάμας 40 mm

Μάρκα: Cat

Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Προσθήκη εξοπλισμού
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 4T-6760
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 4T-6760

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Πλάτος άκρου (mm): 590
Πάχος (ίντσες): 1,575
Μήκος (ίντσες): 16,1
Πάχος (mm): 40
Μήκος (mm): 410
Depth (in): 23,228
Hole Spacing (in): 3,543
Width (in): 16,142
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 410
Position: Center
Spade Angle: 0
Hole Quantity: 4
Edge Type: Continuous
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 590
Hole Spacing (mm): 90
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 4T-6760

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

990K 992K 990 990 II 992D 992C 992G

Προβολή περισσότερων
Σχετικά ανταλλακτικά
5P-8823
5P-8823: Μπουλόνι άροτρο
Έλεγχος τιμών
3K-9770
3K-9770: ΠΑΞΙΜΑΔΙ
Έλεγχος τιμών
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό