Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα503-0738: Κιτ φλαντζών μπλοκ και ελαιολεκάνης
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα503-0738: Κιτ φλαντζών μπλοκ και ελαιολεκάνης
503-0738: Κιτ φλαντζών μπλοκ και ελαιολεκάνης

Κεντρικό και κάτω κιτ δομής

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
503-0738: Κιτ φλαντζών μπλοκ και ελαιολεκάνης
503-0738: Κιτ φλαντζών μπλοκ και ελαιολεκάνης

Κεντρικό και κάτω κιτ δομής

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

4N-0699: Φλάντζα πάχους 0,8 mm
4N-0699: Φλάντζα πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 3
2N-3350: 21,59 mm Εσωτερική διάμετρος Σφραγίδα-O-Ring
2N-3350: 21,59 mm Εσωτερική διάμετρος Σφραγίδα-O-RingΠοσότητα: 1
2P-3760: Φλάντζα δύο μπουλονιών 0,8 mm
2P-3760: Φλάντζα δύο μπουλονιών 0,8 mmΠοσότητα: 1
118-5068: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 15,54 mm
118-5068: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 15,54 mmΠοσότητα: 1
165-6170: Τάπα χωρίς σπείρωμα εξωτερικής διαμέτρου 24,13 mm
165-6170: Τάπα χωρίς σπείρωμα εξωτερικής διαμέτρου 24,13 mmΠοσότητα: 3
569-8603: Ορθογώνια φλάντζα ελαιολεκάνης πάχους 0,49 mm
569-8603: Ορθογώνια φλάντζα ελαιολεκάνης πάχους 0,49 mmΠοσότητα: 1
238-5083: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 26,62 mm
238-5083: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 26,62 mmΠοσότητα: 1
238-5084: 29,74 mm εξωτερικής διαμέτρου O-Ring Seal
238-5084: 29,74 mm εξωτερικής διαμέτρου O-Ring SealΠοσότητα: 1
6V-3830: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 34,29 mm
6V-3830: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 34,29 mmΠοσότητα: 1
6V-0852: Κάλυμμα σκόνης υδραυλικού λαδιού
6V-0852: Κάλυμμα σκόνης υδραυλικού λαδιούΠοσότητα: 1
7W-6081: Φλάντζα καλύμματος σώματος κινητήρα πάχους 0,8 mm
7W-6081: Φλάντζα καλύμματος σώματος κινητήρα πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
7C-0307: Φλάντζα καλύμματος καπό πάχους 0,8 mm
7C-0307: Φλάντζα καλύμματος καπό πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
214-7566: Ελαστικό τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mm
214-7566: Ελαστικό τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mmΠοσότητα: 2
238-5081: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 19,18 mm
238-5081: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 19,18 mmΠοσότητα: 3
8C-3445: Κάλυμμα σκόνης λαδιού κινητήρα
8C-3445: Κάλυμμα σκόνης λαδιού κινητήραΠοσότητα: 1
5P-5846: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 40,64 mm
5P-5846: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 40,64 mmΠοσότητα: 2
5P-8068: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 37,47 mm
5P-8068: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 37,47 mmΠοσότητα: 1
214-7568: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING STOR (SAE 9/16-18)Ποσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 18 από 18
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 503-0738

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 503-0738

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D8R D8N

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

587R

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε