Αρχική οθόνη540-3136: Αισθητήρας ιδιοτήτων υγρού
Αρχική οθόνη540-3136: Αισθητήρας ιδιοτήτων υγρού
540-3136: Αισθητήρας ιδιοτήτων υγρού

Αισθητήρας ιδιοτήτων υγρού Cat® 5V (Ποιότητα λαδιού), Συμβατό με δίκτυο CAN (J1939), συνδετήρας 4 θέσεων Ampseal 16

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
540-3136: Αισθητήρας ιδιοτήτων υγρού
540-3136: Αισθητήρας ιδιοτήτων υγρού
540-3136: Αισθητήρας ιδιοτήτων υγρού
540-3136: Αισθητήρας ιδιοτήτων υγρού
540-3136: Αισθητήρας ιδιοτήτων υγρού

Αισθητήρας ιδιοτήτων υγρού Cat® 5V (Ποιότητα λαδιού), Συμβατό με δίκτυο CAN (J1939), συνδετήρας 4 θέσεων Ampseal 16

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 540-3136

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας
Τύπος συνδετήρα: Ampseal 16
Πλήθος ακίδων συνδετήρα: 4
Μήκος (mm): 348,0
Μέγεθος εξαγωνικού παξιμαδιού (mm): 30,0
Τάση (volt): 5 (τροφοδοσία)
Σπείρωμα: M14
Μήκος (ίντσες): 13,7
Μέγεθος εξαγωνικού παξιμαδιού (ίντσες): 1,2
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 540-3136

ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

789

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D10 D11

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

C175-16

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

C175-16

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

C175-16

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε