Caterpillar

Προσθήκη εξοπλισμού

Επιλέξτε εξοπλισμό για να δείτε τα εξαρτήματα που ταιριάζουν στον εξοπλισμό σας.
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα

Επιλογή καταστήματος

Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.
Εγγραφή
Caterpillar
Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.

Επιλογή καταστήματος

Για τιμές και διαθεσιμότητα

Προσθήκη εξοπλισμού

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.
Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος

Επιλογή καταστήματος

Προσθήκη εξοπλισμού

Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.
Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΕλαστικές ερπύστριες545-6421: Ελαστική ερπύστρια 400 mm για 279 289 299
Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΕλαστικές ερπύστριες545-6421: Ελαστική ερπύστρια 400 mm για 279 289 299
545-6421: Ελαστική ερπύστρια 400 mm για 279 289 299

400mm (400x86x60) Μπλοκ ελαστικής ερπύστριας βαρέως τύπου για 279C, 289C, 299C, 299D, 299D2, 299D3 

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
545-6421: Ελαστική ερπύστρια 400 mm για 279 289 299
545-6421: Ελαστική ερπύστρια 400 mm για 279 289 299
545-6421: Ελαστική ερπύστρια 400 mm για 279 289 299
545-6421: Ελαστική ερπύστρια 400 mm για 279 289 299
545-6421: Ελαστική ερπύστρια 400 mm για 279 289 299

400mm (400x86x60) Μπλοκ ελαστικής ερπύστριας βαρέως τύπου για 279C, 289C, 299C, 299D, 299D2, 299D3 

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Σχετικά ανταλλακτικά
512-3709: Ελαστική ερπύστρια 450 mm για 279 289 299
512-3709: Ελαστική ερπύστρια 450 mm για 279 289 299

450mm (450x86x60) Μπλοκ ελαστικής ερπύστριας βαρέως τύπου για 279C, 289C, 299C, 299D, 299D2, 299D3 

Έλεγχος τιμών
561-5500: Ελαστική ερπύστρια 450 mm για 279 289 299
561-5500: Ελαστική ερπύστρια 450 mm για 279 289 299

450mm (450x86x60) Μπάρα ελαστικής ερπύστριας βαρέως τύπου για 279C, 289C, 299C, 299D, 299D2, 299D3 

Έλεγχος τιμών
584-7124: Ελαστική ερπύστρια 450 mm για 279 289 299
584-7124: Ελαστική ερπύστρια 450 mm για 279 289 299

450mm (450x86x60) Ελαστική ερπύστρια γενικής χρήσης για 279C, 289C, 299C, 299D, 299D2, 299D3 

Έλεγχος τιμών
512-3709
512-3709: Ελαστική ερπύστρια 450 mm για 279 289 299
Έλεγχος τιμών
561-5500
561-5500: Ελαστική ερπύστρια 450 mm για 279 289 299
Έλεγχος τιμών
584-7124
584-7124: Ελαστική ερπύστρια 450 mm για 279 289 299
Έλεγχος τιμών
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε