Caterpillar

Προσθήκη εξοπλισμού

Επιλέξτε εξοπλισμό για να δείτε τα εξαρτήματα που ταιριάζουν στον εξοπλισμό σας.
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα

Επιλογή καταστήματος

Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.
Εγγραφή
Caterpillar
Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.

Επιλογή καταστήματος

Για τιμές και διαθεσιμότητα

Προσθήκη εξοπλισμού

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.
Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος

Επιλογή καταστήματος

Προσθήκη εξοπλισμού

Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ αναβάθμισηςΒελτίωση συντήρησης584-0805: Ελαιολεκάνη με διαφανές τζάμι
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ αναβάθμισηςΒελτίωση συντήρησης584-0805: Ελαιολεκάνη με διαφανές τζάμι
584-0805: Ελαιολεκάνη με διαφανές τζάμι

Αναβάθμιση - Ελαιολεκάνη σχεδιασμένη να παρέχει ελέγχους στάθμης λαδιού στο επίπεδο του εδάφους και χειροκίνητη πλήρωση λαδιού. Έτσι μειώνεται η πιθανότητα να εισέλθουν ακαθαρσίες στο σύστημα, ελέγχοντας το λάδι χωρίς να αφαιρεθούν αρκετά μέτρα βυθομετρικής ράβδου. Βλέπε PEJJ0262 και M0100487

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
584-0805: Ελαιολεκάνη με διαφανές τζάμι
584-0805: Ελαιολεκάνη με διαφανές τζάμι

Αναβάθμιση - Ελαιολεκάνη σχεδιασμένη να παρέχει ελέγχους στάθμης λαδιού στο επίπεδο του εδάφους και χειροκίνητη πλήρωση λαδιού. Έτσι μειώνεται η πιθανότητα να εισέλθουν ακαθαρσίες στο σύστημα, ελέγχοντας το λάδι χωρίς να αφαιρεθούν αρκετά μέτρα βυθομετρικής ράβδου. Βλέπε PEJJ0262 και M0100487

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Στοιχεία που περιλαμβάνονται

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

205-4779: Βραχίονας Πλήρωσης λαδιού
205-4779: Βραχίονας Πλήρωσης λαδιούΠοσότητα: 1
424-9901: Προσαρμογέας μετρητή στάθμης λαδιού
424-9901: Προσαρμογέας μετρητή στάθμης λαδιούΠοσότητα: 1
133-5946: Τάπα πλήρωσης λαδιού κινητήρα
133-5946: Τάπα πλήρωσης λαδιού κινητήραΠοσότητα: 1
3B-1915: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 3/8''-16 x 1 3/8''
3B-1915: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 3/8''-16 x 1 3/8''Ποσότητα: 17
1W-1565: Βραχίονας ελαιολεκάνης εσωτερικής διαμέτρου 80 mm
1W-1565: Βραχίονας ελαιολεκάνης εσωτερικής διαμέτρου 80 mmΠοσότητα: 1
238-5081: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 19,18 mm
238-5081: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 19,18 mmΠοσότητα: 1
165-3928: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 3/8''
165-3928: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 3/8''Ποσότητα: 4
165-3931: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 3/8''
165-3931: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 3/8''Ποσότητα: 5
1A-2029: 3/8''-16 x 1 1/8'' Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
1A-2029: 3/8''-16 x 1 1/8'' Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλήςΠοσότητα: 20
5M-2894: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 10,2 mm
5M-2894: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 10,2 mmΠοσότητα: 31
5P-0076: Μπουλόνι κεφαλής 3/8''-16 x 1 1/2'' 12 σημείων
5P-0076: Μπουλόνι κεφαλής 3/8''-16 x 1 1/2'' 12 σημείωνΠοσότητα: 18
5P-8500: Κλειδί λουκέτου μηχανής
5P-8500: Κλειδί λουκέτου μηχανήςΠοσότητα: 1
7X-7731: Τετράγωνη τάπα σπειρώματος 3/4-14 NPTF
7X-7731: Τετράγωνη τάπα σπειρώματος 3/4-14 NPTFΠοσότητα: 1
9B-7237: 3/8''-16 x 1 1/4'' Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
9B-7237: 3/8''-16 x 1 1/4'' Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλήςΠοσότητα: 1
5P-5855: Μπουλόνι κεφαλής 1/2''-13 x 1 3/4'' 12 σημείων
5P-5855: Μπουλόνι κεφαλής 1/2''-13 x 1 3/4'' 12 σημείωνΠοσότητα: 38
310-3953: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 81,92 mm
310-3953: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 81,92 mmΠοσότητα: 4
8T-4896: Σκληρή ροδέλα πάχους 2,5 mm
8T-4896: Σκληρή ροδέλα πάχους 2,5 mmΠοσότητα: 3
9S-4190: Βύσμα εξάγωνης κίνησης με σπείρωμα 7/8-14
9S-4190: Βύσμα εξάγωνης κίνησης με σπείρωμα 7/8-14Ποσότητα: 1
8N-9992: Κάλυμμα εκκεντροφόρου 258mm
8N-9992: Κάλυμμα εκκεντροφόρου 258mmΠοσότητα: 1
9S-8752: Εξαγωνικό παξιμάδι 0,375
9S-8752: Εξαγωνικό παξιμάδι 0,375Ποσότητα: 4
7E-2630: Ορθογώνια φλάντζα ελαιολεκάνης πάχους 0,8 mm
7E-2630: Ορθογώνια φλάντζα ελαιολεκάνης πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
426-3128: Εμπρός ελαιολεκάνη κάρτερ κινητήρα
426-3128: Εμπρός ελαιολεκάνη κάρτερ κινητήραΠοσότητα: 1
112-3102: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 15,54 mm
112-3102: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 15,54 mmΠοσότητα: 1
3H-7654: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 13,5 mm
3H-7654: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 13,5 mmΠοσότητα: 38
415-3936: Σήτα αναρρόφησης λεκάνης λαδιού κινητήρα μήκους 199,8mm
415-3936: Σήτα αναρρόφησης λεκάνης λαδιού κινητήρα μήκους 199,8mmΠοσότητα: 1
1N-4666: Σωλήνας εσωτερικής διαμέτρου 81,18 mm
1N-4666: Σωλήνας εσωτερικής διαμέτρου 81,18 mmΠοσότητα: 1
1W-1568: Πλάκα λεκάνης λαδιού πάχους 3 mm
1W-1568: Πλάκα λεκάνης λαδιού πάχους 3 mmΠοσότητα: 1
1W-6114: Ίσιος σωλήνας χάλυβα εξωτερικής διαμέτρου 88,90 mm
1W-6114: Ίσιος σωλήνας χάλυβα εξωτερικής διαμέτρου 88,90 mmΠοσότητα: 1
259-4600: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 85,09 mm
259-4600: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 85,09 mmΠοσότητα: 2
238-5082: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 23,47 mm
238-5082: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 23,47 mmΠοσότητα: 1
4F-3765: Φλάντζα μετρητή στάθμης λαδιού πάχους 0,8 mm
4F-3765: Φλάντζα μετρητή στάθμης λαδιού πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
6I-0724: Προσαρμογέας βραχίονα τάπας αποστράγγισης 1 - 1/2" x 1 - 11
6I-0724: Προσαρμογέας βραχίονα τάπας αποστράγγισης 1 - 1/2" x 1 - 11Ποσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 32 από 59Φόρτωση περισσότερων
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 584-0805

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη περιγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 584-0805

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 584-0805

ΦΟΡΤΗΓΟ

785C 785D

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε