Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΑφρός, μόνωση και χιτώνιαΣτρογγυλό600-9652: Gasket
Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΑφρός, μόνωση και χιτώνιαΣτρογγυλό600-9652: Gasket
600-9652: Gasket

Cat® Gasket (Engine Group)

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
600-9652: Gasket
600-9652: Gasket
600-9652: Gasket
600-9652: Gasket
600-9652: Gasket

Cat® Gasket (Engine Group)

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 600-9652

Description:
Cat® Gasket is a seal which fills the space between two or more mating surfaces, generally to prevent leakage from or into the joined objects while under compression. Gaskets use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Cat gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat® Dealer for more information.

Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 600-9652

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Outside Diameter (mm): 117,4
Outside Diameter (in): 4,62
Thickness (mm): 1,0
Thickness (in): 0,04
Material: Carbon Steel
Weight (kg): 0,005
Weight (lb): 0,01
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 600-9652

Προς το παρόν δεν διαθέτουμε πληροφορίες συμβατότητας για αυτό το ανταλλακτικό.

ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε