Αρχική οθόνηΣύστ κίνησηςΆξονες και εξαρτήματαΆξονες6Y-2546: Ρουλεμάν κώνου εσωτερικής διαμέτρου 120,65 mm
Αρχική οθόνη
Σύστ κίνησηςΆξονες και εξαρτήματαΆξονες
6Y-2546: Ρουλεμάν κώνου εσωτερικής διαμέτρου 120,65 mm
6Y-2546: Ρουλεμάν κώνου εσωτερικής διαμέτρου 120,65 mm

Κωνικό Κυλινδρικό Ρουλεμάν Cat®

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
6Y-2546: Ρουλεμάν κώνου εσωτερικής διαμέτρου 120,65 mm
6Y-2546: Ρουλεμάν κώνου εσωτερικής διαμέτρου 120,65 mm
6Y-2546: Ρουλεμάν κώνου εσωτερικής διαμέτρου 120,65 mm
6Y-2546: Ρουλεμάν κώνου εσωτερικής διαμέτρου 120,65 mm
6Y-2546: Ρουλεμάν κώνου εσωτερικής διαμέτρου 120,65 mm

Κωνικό Κυλινδρικό Ρουλεμάν Cat®

Μάρκα: Cat

Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Προσθήκη εξοπλισμού
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Αγοράζονται συχνά μαζί
6Y-25466Y-2546
6Y-25476Y-2547
7M-84857M-8485
Προβολή όλων των ανταλλακτικών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 6Y-2546
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 6Y-2546

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Εσωτερική διάμετρος (mm): 120,65
Πλάτος (mm): 46,038
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 4,750
Πλάτος (ίντσες): 1,8125
Material: Alloy Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 6Y-2546

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

814 814F II 814K 814F 972G II 814K 966F II 966K XE 966F 966H 966G 962H 972G 966K 970F 972H 972K 966G II

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D10R D10T2 D10T D10

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

815F II 815K 815 815F 816F II 816K 816 816F

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

IT38G II

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΗΣ

545D 535D 545C 525D 545 555D

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό