Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringτσιμουχάκια O-ring7D-1979: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 253,59 mm
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringτσιμουχάκια O-ring
7D-1979: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 253,59 mm
7D-1979: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 253,59 mm

Τσιμουχάκι O-ring

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
7D-1979: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 253,59 mm
7D-1979: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 253,59 mm
7D-1979: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 253,59 mm
7D-1979: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 253,59 mm
7D-1979: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 253,59 mm

Τσιμουχάκι O-ring

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Περιγραφή
Περιγραφή

Description:
O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του κρυσταλλικού πυριτίου (αερομεταφερόμενα σωματίδια αναπνεύσιμου μεγέθους), το οποίο είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του κρυσταλλικού πυριτίου (αερομεταφερόμενα σωματίδια αναπνεύσιμου μεγέθους), το οποίο είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Διάμετρος διατομής (mm): 3.53
Διάμετρος διατομής (ίντσες): 0.139
Εσωτερική διάμετρος (mm): 253.59
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 9.984
Υλικό: VMQ - Σιλικόνη,Σιλικόνη (70),Σιλικόνη (VMQ)
Συμβατό με: Αέρας, διακετονική αλκοόλη, αιθυλενογλυκόλη, εξαιρετικά υψηλές/χαμηλές θερμοκρασίες, λάδι υψηλού σημείου ανιλίνης, ισοβουτυλική αλκοόλη, όζον και υπεριώδες φως, πολυγλυκόλη
Μέγεθος πίνακα (ίντσες): 274
Material Hardness: 70A
Polymer: VMQ (Silicone rubber)
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Διάμετρος διατομής (mm): 3.53
Διάμετρος διατομής (ίντσες): 0.139
Εσωτερική διάμετρος (mm): 253.59
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Pumper
SPF343CSPF743
Wheel Tractor
639D633E II637631D631E631C631G633C637G637D637E633D651
Wheel Tractor-Scraper
657651
Load Haul Dump
R2900 XE
Petroleum Engine
3512C3512B
Petroleum Transmission
CX48CX48-P2300TH55-E70TH48-E80TH48-E70TH55FT-E90TH53-E60
Material Handler
MH3037
Wheel Dozer
834834G834H834K
Landfill Compactor
836H836G836K836
Motor Grader
24H24M24
Wheel Loader
988G988H988K988
Gen Set Engine
D399
Engine - Machine
C4.4
Marine Engine
D379AD379BD399D398AD398B
Industrial Engine
D398D399D398BD379D379B
Gas Engine
G398G399G379AG379
Petroleum Package
TH48-E80TH48-E70TH55
Προβολή περισσότερων
Pumper
SPF343CSPF743
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 7D-1979
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό