Βλέπετε τη σελίδα ανταλλακτικών που ενημερώθηκε πρόσφατα. Εάν προτιμάτε την αρχική έκδοση, επιλέξτε «Όχι τώρα» ή μπορείτε να συνεχίσετε να απολαμβάνετε τη νέα σελίδα

7X-0331: 1/2''-13 x 4 1/4'' Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής

7X-0331: 1/2''-13 x 4 1/4'' Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής

Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής Cat®

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος

7X-0331: 1/2''-13 x 4 1/4'' Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής

7X-0331: 1/2''-13 x 4 1/4'' Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής

Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής Cat®

Μάρκα: Cat

Σχετικά ανταλλακτικά

1F-0748: 1/2''-13 Παξιμάδι συγκόλλησης εξάγωνο

Παξιμάδι συγκόλλησης

1K-6872: 0,5'' εξαγωνικό παξιμάδι ασφαλείας

Ατσάλινο εξαγωνικό παξιμάδι ασφαλείας Cat® 0,5''

5P-1076: Σκληρή ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 13,5 mm

Η σκληρή ροδέλα Cat® είναι ένας άκαμπτος επίπεδος δίσκος που χρησιμοποιείται για την ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου και την πρόληψη επιφανειακών ζημιών στη στερέωση

6V-8188: Εξαγωνικό παξιμάδι 0,500

Cat® Χαλύβδινο απλό εξαγωνικό παξιμάδι 0,500''

8T-4223: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 13,5 mm

Επίπεδη ροδέλα Cat® (συμπλέκτης, φρένο, κιβώτιο ταχυτήτων)

9X-0941: Παξιμάδι ασφαλείας 0,500

Cat® Χαλύβδινο εξαγωνικό παξιμάδι ασφαλείας με νάιλον ένθετο 0,500

Κλειδί

Κλειδί

Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε