Caterpillar
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα. Προσπαθήστε ξανά.
Εγγραφή
Caterpillar

Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος
Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες7X-2543: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M10x1,5
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες
7X-2543: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M10x1,5
7X-2543: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M10x1,5

Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής Cat® σπείρωμα M10x1,5 μήκους 120 mm

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
7X-2543: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M10x1,5
7X-2543: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M10x1,5
7X-2543: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M10x1,5
7X-2543: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M10x1,5
7X-2543: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M10x1,5

Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής Cat® σπείρωμα M10x1,5 μήκους 120 mm

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Αγοράζονται συχνά μαζί
7X-25437X-2543
6V-83986V-8398
3J-19073J-1907
Προβολή όλων των ανταλλακτικών
Σχετικά ανταλλακτικά
344-5675
344-5675: Εξάγωνο παξιμάδι M10 x 1,5mm
Έλεγχος τιμών
198-4777
198-4777: Σκληρή ροδέλα πάχους 10 mm
Έλεγχος τιμών
6V-7744
6V-7744: Κωνικό παξιμάδι ασφαλείας M10 x 1,5mm
Έλεγχος τιμών
7X-7729
7X-7729: Σκληρή ροδέλα πάχους 3 mm
Έλεγχος τιμών
8T-4121
8T-4121: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 11 mm
Έλεγχος τιμών
8T-0389
8T-0389: Ένθετο νάιλον για παξιμάδι ασφαλείας M10x1,5
Έλεγχος τιμών
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό