Caterpillar

Προσθήκη εξοπλισμού

Επιλέξτε εξοπλισμό για να δείτε τα εξαρτήματα που ταιριάζουν στον εξοπλισμό σας.
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα

Επιλογή καταστήματος

Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.
Εγγραφή
Caterpillar
Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.

Επιλογή καταστήματος

Για τιμές και διαθεσιμότητα

Προσθήκη εξοπλισμού

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.
Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος

Επιλογή καταστήματος

Προσθήκη εξοπλισμού

Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.
Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες7X-7965: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M20-2,5 x 90 mm
Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες7X-7965: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M20-2,5 x 90 mm
7X-7965: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M20-2,5 x 90 mm

Μπουλόνι καμπύλης κορμού Μπουλόνι κορμού γείωσης

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
7X-7965: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M20-2,5 x 90 mm
7X-7965: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M20-2,5 x 90 mm
7X-7965: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M20-2,5 x 90 mm
7X-7965: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M20-2,5 x 90 mm
7X-7965: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M20-2,5 x 90 mm

Μπουλόνι καμπύλης κορμού Μπουλόνι κορμού γείωσης

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε