Caterpillar

Επιλογή εξοπλισμού

Επιλέξτε εξοπλισμό για να δείτε τα εξαρτήματα που ταιριάζουν στον εξοπλισμό σας.
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα. Προσπαθήστε ξανά.
Εγγραφή
Caterpillar

Προσθήκη εξοπλισμού

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.
Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος

Επιλογή εξοπλισμού

Αρχική οθόνηΕλαστικοί Σωλήνες και ΑγωγοίΠροσαρμογείς, σύνδεσμοι και ρακόρΠροσαρμογείς και εξαρτήματα8C-9006: Προσαρμογέας ένωσης T 5/6
Αρχική οθόνη
Ελαστικοί Σωλήνες και ΑγωγοίΠροσαρμογείς, σύνδεσμοι και ρακόρΠροσαρμογείς και εξαρτήματα
8C-9006: Προσαρμογέας ένωσης T 5/6
8C-9006: Προσαρμογέας ένωσης T 5/6

Προσαρμογέας ταφ μεταφοράς υγρών Cat®, -2 SAE χωρίς εκχείλωση

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
8C-9006: Προσαρμογέας ένωσης T 5/6
8C-9006: Προσαρμογέας ένωσης T 5/6
8C-9006: Προσαρμογέας ένωσης T 5/6
8C-9006: Προσαρμογέας ένωσης T 5/6
8C-9006: Προσαρμογέας ένωσης T 5/6

Προσαρμογέας ταφ μεταφοράς υγρών Cat®, -2 SAE χωρίς εκχείλωση

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 8C-9006
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 8C-9006
Τσιμούχα συμβατή με λάδι μετάδοσης κίνησης και υδραυλικό λάδι: 4J-7533 (5/16-24)
Τύπος: Ταφ
Τσιμούχα συμβατή με πετρέλαιο και καύσιμα: 238-5078 (5/16-24)
Τύπος συνδετήρα: -2 SAE χωρίς εκχείλωση
Τσιμούχα συμβατή με ψυκτικό υγρό και ουρία: 8T-9587 (5/16-24)
Υλικό: Επιμεταλλωμένος χάλυβας
Σπείρωμα: 5/16-24 (3X)
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 8C-9006

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

C32 3516 3512E C32 C32B C27 3516

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

C27 C32 3516 3512C 3512B

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

844H 854G 992G 994 990H

ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

785 789 777C 777B 789B 785B 776C 784B 776B

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D11R DEUCE D10N 30/30 D10R D10T D11N 11 11U 11SU

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΣΕΤ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL 3512B 3516 3516B

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

5230 5130 M325C

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ

C27

ΔΙΕΡΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6020B

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

3512C

Προβολή περισσότερων
Σχετικά ανταλλακτικά
4J-7533
4J-7533: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING STOR
Έλεγχος τιμών
238-5078
238-5078: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 6,07 mm
Έλεγχος τιμών
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό