Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες8T-0441: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M10x1,5
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες
8T-0441: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M10x1,5
8T-0441: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M10x1,5

Cat® M10x1,5 Σπείρωμα 45 mm μήκους εξάγωνη κεφαλή Μπουλόνι αυτόματου κλειδώματος

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
8T-0441: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M10x1,5
8T-0441: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M10x1,5

Cat® M10x1,5 Σπείρωμα 45 mm μήκους εξάγωνη κεφαλή Μπουλόνι αυτόματου κλειδώματος

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 8T-0441
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 8T-0441

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Bolt Length (in): 1,772
Μήκος μπουλονιού (mm): 45
Μέγεθος σπειρώματος (διαμ. x βήμα) (mm): M10x1.5
Τύπος μπουλονιού: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
Επίστρωση: Φύλλα ψευδαργύρου
Grip Length (in): 0,177
Μήκος λαβής (mm): 4,5
Υλικό: ΧΑΛΥΒΑΣ,Χάλυβας με περιεκτικότητα άνθρακα,Χάλυβας χαμηλής κράσης,Νάιλον, 6, 6/12, 6/6 Πλαστικό,Κράμα Ψευδαργύρου
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 8T-0441

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

C175-16 C7.1

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

5230B 5130 5230 5130B 205 206 212

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

825 825K 836H 836G 836K 826K 836 826

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

PL72

ΔΙΕΡΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

R1700 R1700 XE R1300G II

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

834 834G 834H 834K 854K 854 824 824K 988K XE 988G 988H 988K 988 XE 992K 986 988GC 994F 986H 988 986K 994H 992

ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

797 797F 797B

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D6T XW D6T LGP D6T XL D6 D6XE D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT DEUCE D6 XE D6R XL D6R D6R LGP 30/30

ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

304

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

16M

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

438 436 426B 438C 426C 438B 416 426 428 436C 416C 436B 428B 416B 428C

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

3512E

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό