Αρχική οθόνη9S-9400: RIM A
Αρχική οθόνη9S-9400: RIM A
9S-9400: RIM A

Cat® Track Roller Rim Assembly Bolt-On, Double Flange, 221mm Wide, 45mm Tread Width

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
9S-9400: RIM A
9S-9400: RIM A
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για επιλογές αντικατάστασης.

Cat® Track Roller Rim Assembly Bolt-On, Double Flange, 221mm Wide, 45mm Tread Width

Μάρκα: Cat

Διακόπηκε.
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 9S-9400
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 9S-9400

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Bolt Size (mm): 3/8
Outside Spread (in): 7,165
Bolt Size (in): 3/8
Outside Spread (mm): 182
Tread Diameter (mm): 209,5
Flange Thickness (mm): 19,5
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Thread Size (in): 0,015
Inner Flange Diameter (mm): 228
Flange Diameter (mm): 254
Thread Size (mm): 0,375
Flange Thickness (in): 0.768
Width (in): 8,701
Tread Width (mm): 45
Flange Diameter (in): 10
Tread Diameter (in): 8,248
Tread Width (in): 1,772
Width (mm): 221
Bore Diameter (mm): 114,28
Outer Flange Diameter (mm): 246,43
Inner Flange Diameter (in): 8,976
Bore Diameter (in): 4,499
Flange Type: Double
Outer Flange Diameter (in): 9,702
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 9S-9400

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D6C D6D D6E D6D SR 143 141 140

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

225

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

955K 955L

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό