An Elbow Adapter is used to allow a change in the direction of the water flow at a 90-degree angle. It is made from high-strength brass material to withstand harsh working conditions encountered during the operation. The adapter facilitates a connection between NPT threaded pipes or fittings and hose barb connections. The primary purpose is to ensure a smooth and efficient flow of water, minimize obstructions or restrictions that could impede the water flow, and allow for optimal performance of the Water Spray unit.
Attributes: • Allows for efficient routing of the Water Spray unit • Ensures a secure and leak-free connection between NPT threaded pipes or fittings and hose barb connections
Applications: An Elbow Adapter serves as a connector and directional changer in the Water Spray unit, facilitating a smooth change in the direction of water flow.
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προειδοποίηση προϊόντων Cat® Hose Assembly
Οι εσφαλμένες επιλογές ελαστικού σωλήνα και σύνδεσης θα επιφέρουν την ακύρωση της εγγύησης και ενδέχεται να συντελέσουν σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο, υλικές ζημιές ή αστοχία εξαρτημάτων και συστημάτων του μηχανήματος. Τα προϊόντα συγκροτημάτων ελαστικών σωλήνων Cat® σχεδιάζονται και υφίστανται δοκιμές ως σύστημα για την επίτευξη αξιόπιστης σύνδεσης, μεγιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό την ασφάλεια και την αξιοπιστία του υδραυλικού συστήματος. Συνιστάται ακόμα να χρησιμοποιείτε κατάλληλα και σωστά συντηρημένα εργαλεία Caterpillar για να εξασφαλίζεται το λύγισμα των ελαστικών σωλήνων σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Η χρήση ελαστικού σωλήνα Caterpillar με συνδετήρες άλλων κατασκευαστών ή η χρήση συνδετήρων Caterpillar με ελαστικό σωλήνα άλλου κατασκευαστή, μπορεί να συντελέσει στη συγκρότηση συστημάτων ελαστικών σωλήνων που είναι αναξιόπιστα, ανασφαλή ή πλημμελούς απόδοσης. Δεν συνιστάται και δεν επιτρέπεται από την Caterpillar. Για επιπλέον πληροφορίες ανατρέξτε στο SAE J1273 ενότητα 6.3 και το ISO 17165-2 ενότητα 6.3.
An Elbow Adapter is used to allow a change in the direction of the water flow at a 90-degree angle. It is made from high-strength brass material to withstand harsh working conditions encountered during the operation. The adapter facilitates a connection between NPT threaded pipes or fittings and hose barb connections. The primary purpose is to ensure a smooth and efficient flow of water, minimize obstructions or restrictions that could impede the water flow, and allow for optimal performance of the Water Spray unit.
Attributes: • Allows for efficient routing of the Water Spray unit • Ensures a secure and leak-free connection between NPT threaded pipes or fittings and hose barb connections
Applications: An Elbow Adapter serves as a connector and directional changer in the Water Spray unit, facilitating a smooth change in the direction of water flow.
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προειδοποίηση προϊόντων Cat® Hose Assembly
Οι εσφαλμένες επιλογές ελαστικού σωλήνα και σύνδεσης θα επιφέρουν την ακύρωση της εγγύησης και ενδέχεται να συντελέσουν σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο, υλικές ζημιές ή αστοχία εξαρτημάτων και συστημάτων του μηχανήματος.
Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 6V-8397 (11/16-16)
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7089 (11/16-16)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6D-7128 (11/16-16)
Material: Alloy Brass,Alloy Steel
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 6V-8397 (11/16-16)
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7089 (11/16-16)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6D-7128 (11/16-16)
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Broom-Angle
BA118C
Broom-Utility
BU115BU118
Cold Planer
PC9PC6PC3PC4
Προβολή περισσότερων
Broom-Angle
BA118C
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 173-7551
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 173-7551
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 173-7551
An Elbow Adapter is used to allow a change in the direction of the water flow at a 90-degree angle. It is made from high-strength brass material to withstand harsh working conditions encountered during the operation. The adapter facilitates a connection between NPT threaded pipes or fittings and hose barb connections. The primary purpose is to ensure a smooth and efficient flow of water, minimize obstructions or restrictions that could impede the water flow, and allow for optimal performance of the Water Spray unit.
Attributes: • Allows for efficient routing of the Water Spray unit • Ensures a secure and leak-free connection between NPT threaded pipes or fittings and hose barb connections
Applications: An Elbow Adapter serves as a connector and directional changer in the Water Spray unit, facilitating a smooth change in the direction of water flow.
Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προειδοποίηση προϊόντων Cat® Hose Assembly
Οι εσφαλμένες επιλογές ελαστικού σωλήνα και σύνδεσης θα επιφέρουν την ακύρωση της εγγύησης και ενδέχεται να συντελέσουν σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο, υλικές ζημιές ή αστοχία εξαρτημάτων και συστημάτων του μηχανήματος.
Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 173-7551
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 6V-8397 (11/16-16)
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7089 (11/16-16)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6D-7128 (11/16-16)
Material: Alloy Brass,Alloy Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 173-7551
BROOM-ANGLE
BA118C
BROOM-UTILITY
BU115 BU118
COLD PLANER
PC9 PC6 PC3 PC4
Προβολή περισσότερων
Σχετικά ανταλλακτικά
6V-8397: Υδραυλικό παρέμβυσμα όψης τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 12,83 mm
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
228-7089: Τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 12,83 mm
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση
Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.
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
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.