ಹೋಮ್ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಅಡಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು, ಕಪ್ಲಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳುಅಡಾಪ್ಟರುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳು173-7551: ಎಲ್ಬೊ
ಹೋಮ್
ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಅಡಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು, ಕಪ್ಲಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳುಅಡಾಪ್ಟರುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳು
173-7551: ಎಲ್ಬೊ
173-7551: ಎಲ್ಬೊ

Cat® 90 Degree Brass Elbow Adapter used in Water Spray

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
173-7551: ಎಲ್ಬೊ
173-7551: ಎಲ್ಬೊ
173-7551: ಎಲ್ಬೊ
173-7551: ಎಲ್ಬೊ
173-7551: ಎಲ್ಬೊ

Cat® 90 Degree Brass Elbow Adapter used in Water Spray
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
An Elbow Adapter is used to allow a change in the direction of the water flow at a 90-degree angle. It is made from high-strength brass material to withstand harsh working conditions encountered during the operation. The adapter facilitates a connection between NPT threaded pipes or fittings and hose barb connections. The primary purpose is to ensure a smooth and efficient flow of water, minimize obstructions or restrictions that could impede the water flow, and allow for optimal performance of the Water Spray unit.

Attributes:
• Allows for efficient routing of the Water Spray unit
• Ensures a secure and leak-free connection between NPT threaded pipes or fittings and hose barb connections

Applications:
An Elbow Adapter serves as a connector and directional changer in the Water Spray unit, facilitating a smooth change in the direction of water flow.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
Cat® ಹೋಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಹೋಸ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕ ಆಯ್ಕೆಗಳು ವಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಸಾವು, ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. Cat® ಹೋಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಎಸ್ಎಇ J1273 ವಿಭಾಗದ 6.3 ಮತ್ತು ISO 17165-2 ವಿಭಾಗದ 6.3 ನೋಡಿ.

An Elbow Adapter is used to allow a change in the direction of the water flow at a 90-degree angle. It is made from high-strength brass material to withstand harsh working conditions encountered during the operation. The adapter facilitates a connection between NPT threaded pipes or fittings and hose barb connections. The primary purpose is to ensure a smooth and efficient flow of water, minimize obstructions or restrictions that could impede the water flow, and allow for optimal performance of the Water Spray unit.

Attributes:
• Allows for efficient routing of the Water Spray unit
• Ensures a secure and leak-free connection between NPT threaded pipes or fittings and hose barb connections

Applications:
An Elbow Adapter serves as a connector and directional changer in the Water Spray unit, facilitating a smooth change in the direction of water flow.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
Cat® ಹೋಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಹೋಸ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕ ಆಯ್ಕೆಗಳು ವಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಸಾವು, ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ತೈಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸೀಲ್: 6V-8397 (11/16-16)
ತೈಲ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸೀಲ್: 228-7089 (11/16-16)
ಕೂಲಂಟ್ ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸೀಲ್: 6D-7128 (11/16-16)
Material: Alloy Brass,Alloy Steel
ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ತೈಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸೀಲ್: 6V-8397 (11/16-16)
ತೈಲ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸೀಲ್: 228-7089 (11/16-16)
ಕೂಲಂಟ್ ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸೀಲ್: 6D-7128 (11/16-16)
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
Broom-Angle
BA118C
Broom-Utility
BU115BU118
Cold Planer
PC9PC6PC3PC4
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Broom-Angle
BA118C
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
173-7551 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
173-7551 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 173-7551 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

An Elbow Adapter is used to allow a change in the direction of the water flow at a 90-degree angle. It is made from high-strength brass material to withstand harsh working conditions encountered during the operation. The adapter facilitates a connection between NPT threaded pipes or fittings and hose barb connections. The primary purpose is to ensure a smooth and efficient flow of water, minimize obstructions or restrictions that could impede the water flow, and allow for optimal performance of the Water Spray unit.

Attributes:
• Allows for efficient routing of the Water Spray unit
• Ensures a secure and leak-free connection between NPT threaded pipes or fittings and hose barb connections

Applications:
An Elbow Adapter serves as a connector and directional changer in the Water Spray unit, facilitating a smooth change in the direction of water flow.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
Cat® ಹೋಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಹೋಸ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕ ಆಯ್ಕೆಗಳು ವಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಸಾವು, ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 173-7551 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು
ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ತೈಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸೀಲ್: 6V-8397 (11/16-16)
ತೈಲ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸೀಲ್: 228-7089 (11/16-16)
ಕೂಲಂಟ್ ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸೀಲ್: 6D-7128 (11/16-16)
Material: Alloy Brass,Alloy Steel
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 173-7551 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

BROOM-ANGLE

BA118C

BROOM-UTILITY

BU115 BU118

COLD PLANER

PC9 PC6 PC3 PC4

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸಂಬಂಧಿತಭಾಗಗಳು
6V-8397
6V-8397: 12.83mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ O-ರಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಸೀಲ್
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
228-7089
228-7089: 12.83mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ