Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΜπάρες, πλάκες και γωνιακά υποστηρίγματαΕπίπεδες πλάκες με κοινά σχήματα9J-2365: Στήριγμα περιστρεφόμενου πείρου
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΜπάρες, πλάκες και γωνιακά υποστηρίγματαΕπίπεδες πλάκες με κοινά σχήματα
9J-2365: Στήριγμα περιστρεφόμενου πείρου
9J-2365: Στήριγμα περιστρεφόμενου πείρου

Στήριγμα περιστρεφόμενου πείρου Cat® από χάλυβα πάχους 12 mm

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
9J-2365: Στήριγμα περιστρεφόμενου πείρου
9J-2365: Στήριγμα περιστρεφόμενου πείρου
9J-2365: Στήριγμα περιστρεφόμενου πείρου
9J-2365: Στήριγμα περιστρεφόμενου πείρου
9J-2365: Στήριγμα περιστρεφόμενου πείρου

Στήριγμα περιστρεφόμενου πείρου Cat® από χάλυβα πάχους 12 mm
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
Διαθέσιμα ανταλλακτικά Cat Reman
Τα παρακάτω ανταλλακτικά είναι εναλλακτικά Cat® Reman
Η διαφορά Cat Reman μπορεί να βρεθεί στη δέσμευσή μας να παραδίδουμε ποιότητα σαν καινούργια. Από τη σχεδίαση και κατασκευή έως τη συναρμολόγηση και τον έλεγχο ποιότητας, οι κορυφαίοι τεχνικοί μας χρησιμοποιούν τεχνικές τελευταίας λέξης της τεχνολογίας για να δημιουργήσουν τη γραμμή μας περισσότερων από 8.000 προϊόντων Cat Reman –– όλα με την υποστήριξη μιας Εγγύησης Ανταλλακτικών Caterpillar 12 μηνών όμοιας ποιότητας με καινούργια προϊόντα†.

† Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί. Για πλήρη στοιχεία σχετικά με την ισχύουσα Περιορισμένη εγγύηση Caterpillar, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Cat.

ανταλλακτικά.
Τα παρακάτω ανταλλακτικά είναι εναλλακτικά Cat® Reman
Cat® Reman
Η διαφορά Cat Reman μπορεί να βρεθεί στη δέσμευσή μας να παραδίδουμε ποιότητα σαν καινούργια. Από τη σχεδίαση και κατασκευή έως τη συναρμολόγηση και τον έλεγχο ποιότητας, οι κορυφαίοι τεχνικοί μας χρησιμοποιούν τεχνικές τελευταίας λέξης της τεχνολογίας για να δημιουργήσουν τη γραμμή μας περισσότερων από 8.000 προϊόντων Cat Reman –– όλα με την υποστήριξη μιας Εγγύησης Ανταλλακτικών Caterpillar 12 μηνών όμοιας ποιότητας με καινούργια προϊόντα†.
† Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί. Για πλήρη στοιχεία σχετικά με την ισχύουσα Περιορισμένη εγγύηση Caterpillar, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Cat.
ανταλλακτικά.
325-6186
325-6186 : ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ-GD
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Περιγραφή
Περιγραφή

Description:
A Pivot Pin Retainer is a component used to secure a pivot pin in place. It typically consists of a small piece of metal or plastic that is designed to fit around the groove in a pivot pin and keep it in place. The Pivot Pin Retainer prevents the pivot pin from sliding or falling out of the assembly during operation. This Retainer is available in various shapes and materials based on the requirement of the applications.

Attributes:
• Suitable to fit pins with a groove diameter of 72mm
• Manufactured from steel which provides high strength, durability, and wear resistance.
• Provided with 2 mounting holes to fit fastener of size 7/8"
• Hardened to Brinell hardness indentation diameter of 3.6-3.9mm to increase the toughness and impact resistance.

Applications:
A Pivot Pin Retainer is used to hold and secure the Pivot Pins that are used in Push Arm, Blade, Brace, etc. Widely used in Cat Articulated Trucks, Ejector Trucks, Backhoe Loaders, Cold Planers, Landfill Compactors, Soil Compactors, Road Reclaimers, Mining Excavators, Integrated Toolcarriers, Material Handlers, Motor Graders, Trucks, Off-Highway Trucks, Tractors, Quarry Trucks, Pipelayers, Reclaimer Mixers, Rotary Mixers, Bulldozers, Winches, Track Skidders, Track-Type Tractors, Rippers, Water Fording Tractors, Wheel Dozers, Wheel Tractor-scrapers, and Wheel Loaders.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως αρσενικό, για το οποίο έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
A Pivot Pin Retainer is a component used to secure a pivot pin in place. It typically consists of a small piece of metal or plastic that is designed to fit around the groove in a pivot pin and keep it in place. The Pivot Pin Retainer prevents the pivot pin from sliding or falling out of the assembly during operation. This Retainer is available in various shapes and materials based on the requirement of the applications.

Attributes:
• Suitable to fit pins with a groove diameter of 72mm
• Manufactured from steel which provides high strength, durability, and wear resistance.
• Provided with 2 mounting holes to fit fastener of size 7/8"
• Hardened to Brinell hardness indentation diameter of 3.6-3.9mm to increase the toughness and impact resistance.

Applications:
A Pivot Pin Retainer is used to hold and secure the Pivot Pins that are used in Push Arm, Blade, Brace, etc. Widely used in Cat Articulated Trucks, Ejector Trucks, Backhoe Loaders, Cold Planers, Landfill Compactors, Soil Compactors, Road Reclaimers, Mining Excavators, Integrated Toolcarriers, Material Handlers, Motor Graders, Trucks, Off-Highway Trucks, Tractors, Quarry Trucks, Pipelayers, Reclaimer Mixers, Rotary Mixers, Bulldozers, Winches, Track Skidders, Track-Type Tractors, Rippers, Water Fording Tractors, Wheel Dozers, Wheel Tractor-scrapers, and Wheel Loaders.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως αρσενικό, για το οποίο έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Μήκος (ίντσες): 6,07
Μήκος (mm): 154,3
Υλικό: Χάλυβας
Πάχος (ίντσες): 0,47
Πάχος (mm): 12
Πλάτος (ίντσες): 3,41
Πλάτος (mm): 86,6
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Μήκος (ίντσες): 6,07
Μήκος (mm): 154,3
Υλικό: Χάλυβας
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Track-Type Tractor
D11RD5HD9LD11TD5H XLD10ND10RD10T2D10TD11ND10D11
Ripper
D5111059
Bulldozer
11U10C5A9C10S9U5P5S10SU10U9S11SU
Wheel Dozer
854854G854K
Winch
5559
Track Skidder
527D5HTSK II
Προβολή περισσότερων
Track-Type Tractor
D11RD5HD9LD11TD5H XLD10ND10RD10T2D10TD11ND10D11
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 9J-2365
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Σύγκριση εναλλακτικών ανταλλακτικών
9J-2365
Αυτό το εξάρτημα:
9J-2365: Στήριγμα περιστρεφόμενου πείρου
Μήκος (ίντσες)

6,07

Πάχος (ίντσες)

0,47

Πλάτος (ίντσες)

3,41

Περιγραφή

Στήριγμα περιστρεφόμενου πείρου Cat® από χάλυβα πάχους 12 mm

325-6186
Αυτό το εξάρτημα:
325-6186: ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ-GD

Περιγραφή

Συγκράτηση γενικής χρήσης Cat®

ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό