サインイン
Cat®12 mm厚の鋼製ピボットピンリテーナ
ブランド: Cat
Cat®12 mm厚の鋼製ピボットピンリテーナ
ブランド: Cat
†制限が適用される場合があります。適用可能なCaterpillar Limited Warrantyの全詳細については、資格を備えるCatディーラにお問い合わせください。
「説明:
ピンリテーナリングは、ピンを所定の位置に固定するために使用されるコンポーネントです。これは通常、ピボットピンの溝の周りにフィットして所定の位置に保持するように設計された小さな金属片またはプラスチック片で構成されています。リテーナは、運転中にスプロケットが滑ったり、サービスブレーキアセンブリから脱落したりするのを防ぎます。このリテーナーは、用途の要件に基づいてさまざまなサイズと材質で入手できます。
特長:
• 溝径72 mmのピンに適合します
• 高い強度と耐摩耗性を提供する鋼から製造されています。
• サイズ7/8インチのファスナに適合する2つの取り付け穴を提供
• ブリネル硬度の押し込み深さ3.6〜3.9 mmまで硬化し、衝撃強度と靭性を向上させます。
用途
ピボット ピン リテーナは,プッシュ アーム,ブレード,ブレースなどで使用されるピボット ピンを保持および固定するために使用されます。"
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み