Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.
Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.
Remanufacturado
No retornable
Juego
Sustituido
Los sistemas de brocas de nivelación Cat® están diseñados para ayudar a mejorar la eficiencia, la durabilidad y la precisión de las motoniveladoras en una amplia gama de aplicaciones, desde el mantenimiento de caminos hasta la preparación del sitio. Estos sistemas, como GraderBit2TM, integran materiales avanzados y diseños innovadores para ayudar a optimizar el corte del suelo, maximizar la vida útil y ofrecer a los operadores flexibilidad para adaptar la selección de brocas a la tarea en cuestión.
Las brocas están diseñadas para intercambiarse y reemplazarse rápidamente. Además, están disponibles en varios perfiles, lo que incluye estándar, dentado y con punta de carburo de tungsteno. El sistema se adapta a diversas condiciones de operación, como senderos de grava, superficies compactadas o suelos duros. Esta versatilidad permite a los operadores adaptar sus equipos para obtener la máxima productividad y, al mismo tiempo, ayudar a minimizar el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento.
Gracias a las aleaciones de alta calidad y la ingeniería de precisión, estas brocas niveladoras Cat están diseñadas para soportar impactos repetidos y entornos abrasivos, lo que contribuye a un desempeño de nivelación constante durante períodos prolongados. El diseño también enfatiza la facilidad de instalación, reduciendo la necesidad de herramientas especializadas y permitiendo cambios rápidos incluso en condiciones de campo.
¿Qué tipos de equipos Cat utilizan sistemas de brocas niveladoras?
Los sistemas de brocas de nivelación Cat, como GraderBit2, se utilizan en motoniveladoras Cat, lo que les permite realizar trabajos difíciles mientras mantienen la durabilidad y protegen la niveladora contra el desgaste. Las diferentes opciones de perfil de brocas hacen que los sistemas de brocas niveladoras sean altamente personalizables para muchas aplicaciones e intensidades de abrasión del material. Son especialmente adecuadas para aplicaciones de mantenimiento de carreteras, incluso en hielo y materiales congelados.
SISTEMA GRADERBIT2™
Cat
Bit Length (in)
1.803
Series
Rotating Bit
Overall Length (in)
3.433
Shank Diameter (in)
0.874
Type
Rotating, Rotating
Attachment Method
Spring Steel Sleeve
Fresa ancha Cat® utilizada en barrena con clavija Lynch y punta de carburo
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
5.941
Bit Length (in)
3.028
Type
Wide, Wide
Shank Diameter (in)
1.181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
Broca minera estrecha Cat® de 40 mm para escarificador destripador
Cat
Longitud (pulg)
5.0
Altura (pulg)
1.1
Series
24 Mining Bit
Overall Length (in)
6.189
Bit Length (in)
3.63
Type
Narrow, Narrow
Shank Diameter (in)
1.791
Attachment Method
Retaining Ring
SISTEMA GRADERBIT2™
Cat
Series
Rotating Bit
Bit Length (in)
2.213
Overall Length (in)
3.972
Type
Rotating, Rotating
Shank Diameter (in)
1.0
Attachment Method
Spring Steel Sleeve
Broca estrecha Cat® de 150,9 mm de longitud para cortes de precisión en espacios ajustados o confinados, permitiendo un material preciso y controlado
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
5.941
Bit Length (in)
3.028
Type
Standard, Standard
Shank Diameter (in)
1.181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
SISTEMA GRADERBIT2™
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
6.378
Bit Length (in)
3.465
Type
Wide Mining, Wide Mining
Shank Diameter (in)
1.181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
SISTEMA GRADERBIT2™
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
6.378
Bit Length (in)
3.465
Type
Standard Mining, Standard Mining
Shank Diameter (in)
1.181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
Adaptador de vertedera
Cat
Material resistente a la abrasión
Opción Estándar
Position
Center
Hole Quantity
9
Series
Rotating Bit
Bits Per Boards
28
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
47.717
SISTEMA GRADERBIT2™
Cat
Position
RH
Hole Quantity
4
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
10
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
23.803
SISTEMA GRADERBIT2™
Cat
Position
LH
Hole Quantity
5
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
10
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
25.181
SISTEMA GRADERBIT2™
Cat
Position
Center
Hole Quantity
4
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
10
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
25.181
Tablero de adaptador central Cat® para el sistema Grader Bit 2
Cat
Longitud (pulg)
37.181
Material
Acero endurecido
Color estándar
Amarillo Cat
Ancho (pulg)
7.17
Position
Center
Hole Quantity
6
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
15
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Adaptador de vertedera
Cat
Material resistente a la abrasión
Opción Estándar
Position
Center
Hole Quantity
9
Series
Rotating Bit
Bits Per Boards
28
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
47.717
Material
Alloy Steel
SISTEMA GRADERBIT2™
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
6.035
Bit Length (in)
3.122
Type
Sharp, Sharp
Shank Diameter (in)
1.181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
1 - 16 de 193 resultados
1 - 16 de 193 resultados