Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.
Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.
Nyprodusert
Ikke-returnerbar
Sett
Byttet
Avbryt vil slette alle vedleggsdataene som er oppgitt.
Cat®-høvelbitsystemer er konstruert for å forbedre effektiviteten, holdbarheten og presisjonen til veihøvler i et bredt spekter av bruksområder, fra veivedlikehold til anleggsforberedelse. Disse systemene, som GraderBit2TM, integrerer avanserte materialer og innovative design for å optimalisere jordkontakt, maksimere levetiden og gi føreren fleksibilitet i valg av bits til den aktuelle oppgaven.
Delene er konstruert som gjensidig utbyttbare og for rask utskifting, og fås i ulike profiler - inkludert standard, sagtakket og med hardmetallspiss. Systemet er tilpasset ulike driftsforhold, som grusveier, hardpakkede flater eller hardt jordsmonn. Denne allsidigheten gjør det mulig for operatører å tilpasse utstyret for maksimal produktivitet, samtidig som det bidrar til å minimere driftsstans og vedlikeholdskostnader.
Takket være høykvalitetslegeringer og presisjonskonstruksjon er disse Cat-høvlene bygget for å tåle gjentatt støt og slitasje, noe som bidrar til jevn planeringsytelse over lengre perioder. Konstruksjonen legger også vekt på enkel installasjon, noe som reduserer behovet for spesialverktøy og muliggjør raske bytter også på anlegget.
Hvilke typer Cat-utstyr bruker høvelsystemer?
Cat-høvelbitsystemer som GraderBit2 brukes på Cat-veihøvler, slik at de kan takle tøffe oppgaver samtidig som de opprettholder holdbarheten og beskytter høvelen mot slitasje. Ulike alternativer for slitestålprofil gjør høvelsystemene svært tilpassbare til mange bruksområder og ulike materialers slitasjeintensitet. De er spesielt godt egnet til veivedlikehold, selv på is og frossent materiale.
GRADERBIT2™ SYSTEM
Cat
Bit Length (in)
1,803
Series
Rotating Bit
Overall Length (in)
3,433
Shank Diameter (in)
0,874
Type
Rotating
Attachment Method
Spring Steel Sleeve
Cat® Kutter bred bit brukt i borbit med lynsjtapp og karbidspiss
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
5,941
Bit Length (in)
3,028
Type
Wide
Shank Diameter (in)
1,181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
Cat® 40 mm smal gruvebit for oppriver
Cat
Lengde (tommer)
5,0
Høyde (tommer)
1,1
Series
24 Mining Bit
Overall Length (in)
6,189
Bit Length (in)
3,63
Type
Narrow
Shank Diameter (in)
1,791
Attachment Method
Retaining Ring
GRADERBIT2™ SYSTEM
Cat
Series
Rotating Bit
Bit Length (in)
2,213
Overall Length (in)
3,972
Type
Rotating
Shank Diameter (in)
1,0
Attachment Method
Spring Steel Sleeve
Cat® 150,9 mm lang, smal bor for kapping for presisjonsskjæring på trange steder, noe som åpner for nøyaktig og kontrollert materiale
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
5,941
Bit Length (in)
3,028
Type
Standard
Shank Diameter (in)
1,181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
GRADERBIT2™ SYSTEM
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
6,378
Bit Length (in)
3,465
Type
Wide Mining
Shank Diameter (in)
1,181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
GRADERBIT2™ SYSTEM
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
6,378
Bit Length (in)
3,465
Type
Standard Mining
Shank Diameter (in)
1,181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
Veltefjøladapter
Cat
Slitesterkt materiale
Standardalternativ
Position
Center
Hole Quantity
9
Series
Rotating Bit
Bits Per Boards
28
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
47,717
GRADERBIT2™ SYSTEM
Cat
Position
RH
Hole Quantity
4
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
10
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
23,803
GRADERBIT2™ SYSTEM
Cat
Position
LH
Hole Quantity
5
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
10
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
25,181
GRADERBIT2™ SYSTEM
Cat
Position
Center
Hole Quantity
4
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
10
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
25,181
Cat® senteradapterplate for graderingsbit 2-system
Cat
Lengde (tommer)
37,181
Materiale
Herdet stål
Standardfarge
Cat-gul
Bredde (tommer)
7,17
Position
Center
Hole Quantity
6
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
15
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Veltefjøladapter
Cat
Slitesterkt materiale
Standardalternativ
Position
Center
Hole Quantity
9
Series
Rotating Bit
Bits Per Boards
28
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
47,717
Material
Alloy Steel
GRADERBIT2™ SYSTEM
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
6,035
Bit Length (in)
3,122
Type
Sharp
Shank Diameter (in)
1,181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
1 til 16 av 193 resultater
1 til 16 av 193 resultater