1 - 16 sur 193 résultats
1 - 16 sur 193 résultats
SYSTÈME GRADERBIT2™
Couteau large Cat® utilisé dans la pointe de tarière avec goupille Lynch et pointe carbure
Embout d'extraction étroit Cat® de 40 mm pour scarificateur de ripper
SYSTÈME GRADERBIT2™
Couteau étroit Cat® de 150,9 mm de long pour la découpe pour une coupe de précision dans des espaces restreints ou confinés, permettant un matériau précis et contrôlé
SYSTÈME GRADERBIT2™
SYSTÈME GRADERBIT2™
Adaptateur de bouclier
SYSTÈME GRADERBIT2™
SYSTÈME GRADERBIT2™
SYSTÈME GRADERBIT2™
Panneau d’adaptateur central Cat® pour système de foret de niveleuse 2
Adaptateur de bouclier
SYSTÈME GRADERBIT2™
Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Les systèmes de lames pour niveleuses Cat® sont conçus pour améliorer l'efficacité, la durabilité et la précision des niveleuses dans un large éventail d'applications, de l'entretien routier à la préparation de chantiers. Ces systèmes, tels que GraderBit2TM, intègrent des matériaux avancés et des conceptions innovantes pour optimiser l’engagement dans le sol, maximiser la durée de vie et offrir aux opérateurs une certaine flexibilité dans le choix de l’embout en fonction de la tâche à accomplir.
Les embouts sont conçus pour être interchangeables et pouvoir être remplacés rapidement ; ils sont disponibles en différents profils, notamment standard, dentelés et à pointe en carbure de tungstène. Le système s’adapte à diverses conditions d’utilisation telles que les routes de gravier, les surfaces compactes ou les sols durs. Cette polyvalence permet aux opérateurs d’adapter leur engin pour une productivité maximale tout en minimisant les temps d’immobilisation et les coûts d’entretien.
Grâce à des alliages de haute qualité et à une ingénierie de précision, ces embouts de niveleuse Cat sont conçus pour résister à des impacts répétés et à des environnements abrasifs, contribuant ainsi à des performances de nivellement constantes sur de longues périodes. La conception met également l’accent sur la facilité d’installation, en réduisant le besoin en outils spécialisés et en permettant des changements rapides, même dans des conditions de terrain.
Quels sont les types d’engin Cat qui utilisent les systèmes d’embout pour niveleuse ?
Les systèmes d’embouts pour niveleuse Cat tels que GraderBit2 sont utilisés sur les niveleuses Cat, leur permettant de s’attaquer à des travaux difficiles tout en maintenant une longue durée de vie et en protégeant la niveleuse de l’usure. Différentes options de profils d’embout rendent les systèmes d’embout pour niveleuses hautement personnalisables pour de nombreuses applications et intensités d’abrasion des matériaux. Ils sont particulièrement adaptés aux travaux d'entretien routier, même en présence de glace et de matériaux gelés.
Sélectionner un atelier
Pour la disponibilité et les prix
Sélectionner un atelier
Sélectionner un atelier
Cat
Bit Length (in)
1,803
Series
Rotating Bit
Overall Length (in)
3,433
Shank Diameter (in)
0,874
Type
Rotating
Attachment Method
Spring Steel Sleeve
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
5,941
Bit Length (in)
3,028
Type
Wide
Shank Diameter (in)
1,181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
Cat
Hauteur (in)
1,1
Longueur (in)
5,0
Series
24 Mining Bit
Overall Length (in)
6,189
Bit Length (in)
3,63
Type
Narrow
Shank Diameter (in)
1,791
Attachment Method
Retaining Ring
Cat
Series
Rotating Bit
Bit Length (in)
2,213
Overall Length (in)
3,972
Type
Rotating
Shank Diameter (in)
1,0
Attachment Method
Spring Steel Sleeve
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
5,941
Bit Length (in)
3,028
Type
Standard
Shank Diameter (in)
1,181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
Cat
Cat
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
6,378
Bit Length (in)
3,465
Type
Wide Mining
Shank Diameter (in)
1,181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
6,378
Bit Length (in)
3,465
Type
Standard Mining
Shank Diameter (in)
1,181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
Cat
Matériau résistant à l'abrasion (ARM)
Option Standard
Position
Center
Hole Quantity
9
Series
Rotating Bit
Bits Per Boards
28
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
47,717
Cat
Position
RH
Hole Quantity
4
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
10
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
23,803
Cat
Position
LH
Hole Quantity
5
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
10
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
25,181
Cat
Position
Center
Hole Quantity
4
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
10
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
25,181
Cat
Longueur (in)
37,181
Matière
Acier trempé
Couleur standard
Jaune Cat
Largeur (in)
7,17
Position
Center
Hole Quantity
6
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
15
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Cat
Matériau résistant à l'abrasion (ARM)
Option Standard
Position
Center
Hole Quantity
9
Series
Rotating Bit
Bits Per Boards
28
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
47,717
Material
Alloy Steel
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
6,035
Bit Length (in)
3,122
Type
Sharp
Shank Diameter (in)
1,181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin