InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesAnillos de respaldo096-5965: Anillo de respaldo de 21,925 mm de diámetro exterior
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesAnillos de respaldo096-5965: Anillo de respaldo de 21,925 mm de diámetro exterior
096-5965: Anillo de respaldo de 21,925 mm de diámetro exterior

Anillo de respaldo

Marca: Cat

Imágenes del producto
096-5965: Anillo de respaldo de 21,925 mm de diámetro exterior

Anillo de respaldo

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 096-5965

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Altura de sección transversal (pulg): 0.08
Ancho de sección transversal (mm): 2.7
Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
Diámetro interno (pulg): 0.71
Material: PTFE: politetrafluoroetileno
Diámetro interno (mm): 18.1
Descripción del material: El PTFE ofrece un rendimiento superior en aplicaciones de aire, aceite de motor, gasóleo y refrigerante, pero es sensible a los daños y residuos de la instalación. Funciona bien a temperaturas muy altas.
Altura de sección transversal (mm): 1.9
Ancho de sección transversal (pulg): 0.11
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 096-5965

PALA FRONTAL

5080

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

307-A

EXCAVADORA

330-A 307 330 L 311-A 317 N 320N 330-A L 325-A LN 320-A L 325-A FM L 317-A 315-A 320-A S 330-A L E240C E240B 320-A N E200B EL300 E70B 375-A L 330 LN 325-A 315-A L 325 L E300 E110B E140 E300B 375-A 322N 330-A LN 325 LN 322-A LN 312-A 350-A 325-A L 350-A L 322 LN EL300B E450 320-A 322-A 320 L 322 L 317-A N EL240B EL240C 307-A 350 L EL200B 322-A L E120B E240 322-A N EL240

EXCAVADORA DE MINERÍA

5230B 5130 5230 5130B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido