AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatTukirenkaat096-5965: 21,925 mm ulkohalkaisija vararengas
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatTukirenkaat
096-5965: 21,925 mm ulkohalkaisija vararengas
096-5965: 21,925 mm ulkohalkaisija vararengas

VARMISTUSRENGAS

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
096-5965: 21,925 mm ulkohalkaisija vararengas

VARMISTUSRENGAS

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 096-5965
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 096-5965 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Huomautukset: Mitat ja materiaalikuvaukset ovat vain viitteellisiä. Väri voi poiketa kuvasta.
Sisäkehän halkaisija (mm): 18,1
Poikkileikkauksen korkeus (mm): 1,9
Poikkileikkauksen korkeus (in): 0,08
Poikkileikkauksen leveys (mm): 2,7
Sisäkehän halkaisija (in): 0,71
Materiaalin kuvaus: PTFE tarjoaa erinomaisen suorituskyky ilm, moottoriöljy, dieselpolttoaine, ja jäähdytysnestesovelluksissa, mutta on herkkä asennusvaurioille ja roskille. Se toimii hyvin erittäin korkeissa lämpötiloissa.
Materiaali: PTFE - polytetrafluorieteeni
Poikkileikkauksen leveys (in): 0,11
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 096-5965

KAIVINKONE

5230B 5130 5230 5130B 5080 330-A 307 330 L 311-A 317 N 320N 330-A L 325-A LN 320-A L 325-A FM L 317-A 315-A 320-A S 330-A L E240C E240B 320-A N E200B EL300 E70B 375-A L 330 LN 325-A 315-A L 325 L E300 E110B E140 E300B 375-A 322N 330-A LN 325 LN 322-A LN 312-A 350-A 325-A L 350-A L 322 LN EL300B E450 320-A 322-A 320 L 322 L 317-A N EL240B EL240C 307-A 350 L EL200B 322-A L E120B E240 322-A N EL240

PIENOISKOKOINEN HYDRAULINEN KAIVINKONE

307-A

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa