InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesOtros sellos102-2804: Sello del eje de la bomba dosificadora
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesOtros sellos102-2804: Sello del eje de la bomba dosificadora
102-2804: Sello del eje de la bomba dosificadora

Anillo de sello Cat®, exterior, DI × DE × An: 25,8 32 3,48 mm

Marca: Cat

fallback-image
102-2804: Sello del eje de la bomba dosificadora

Anillo de sello Cat®, exterior, DI × DE × An: 25,8 32 3,48 mm

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 102-2804

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro interno (pulg): 1.02
Diámetro interno (mm): 25.8
Diámetro exterior (pulg): 1.26
Diámetro exterior (mm): 32.0
Ancho (pulg): 0.14
Ancho (mm): 3.48
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 102-2804

RECUPERADOR-MEZCLADOR

RM-350B RM-350

COMPACTADOR VIBRATORIO

CS-431C CP-433C CB-214C CB-634C CB-534C CB-534B CS-433C CB-535B CB-434B CB-224C CB-434C CB-634

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

910G 914G 910F 910E 914G2

CARGADOR DE RUEDAS

972G II 938G II 928G 924F 924G 972G 962G II 924GZ 950G II 938G 938F 966G 950G 962G 966G II

ESTABILIZADOR DE SUELOS

SS-250B

MOTONIVELADORA

12H NA 12H 24H 120H 14H NA 140H 16H 140H NA 16H NA 14H

COSECHADORA DE RUEDAS

550 560B 580B 570 550B 570B 580

CAMIÓN ARTICULADO

D300E D250E

TRANSPORTADOR

574 574B 554

COMPACTADOR NEUMÁTICO

PS-300B PS-300C PF-300C PF-300B

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT62G II IT62G IT14F IT38G IT14G IT14B IT38F IT38G II IT14G2 IT24F IT12B IT28G

CAMIÓN

785

RECUPERADOR DE CAMINOS

RM-350B RR-250B

MEZCLADOR ESTABILIZADOR

SM-350

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido