InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares112-3260: SELLO ANULAR
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares112-3260: SELLO ANULAR
112-3260: SELLO ANULAR

Sello anular

Marca: Cat

Imágenes del producto
112-3260: SELLO ANULAR
112-3260: SELLO ANULAR
112-3260: SELLO ANULAR
112-3260: SELLO ANULAR
112-3260: SELLO ANULAR

Sello anular

Marca: Cat

DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 112-3260

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Cross Section Diameter (mm): 5.33
Diámetro de sección transversal (pulg): 0.21
Diámetro interno (mm): 53.34
Diámetro interno (pulg): 2.1
Material: HNBR (78),HNBR: nitrilo hidrogenado,HNBR (nitrilo hidrogenado),Caucho de nitrilo NBR, HNBR y XNBR
Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 330
Compatible con: Resistente a la abrasión; combustibles diésel; lubricantes diéster; ozono; aceites a base de petróleo; grasas; refrigerante HFC: 134a (sin freón); fluidos de silicona; vapor; refrigerantes del motor a base de agua
Material Hardness: 78A
Polymer: HNBR (Hydrogenated nitrile)
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 112-3260

TRACTOR TOPADOR

9U 9SU

DESGARRADOR

9

CABRESTANTE

58 59N 58L 59L

MOTOR INDUSTRIAL

3412 3412C

TRACTOR DE CADENAS

D9N

CISTERNA

SPS342 SPT342 SCT673

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido