InicioTren de rodajePiezas varias del tren de rodajeCojinetes y bujes117-8881: Buje cadenas
InicioTren de rodajePiezas varias del tren de rodajeCojinetes y bujes117-8881: Buje cadenas
117-8881: Buje cadenas

Buje maestro de cadena sellada

Marca: Cat

Imágenes del producto
117-8881: Buje cadenas
117-8881: Buje cadenas
117-8881: Buje cadenas
117-8881: Buje cadenas
117-8881: Buje cadenas

Buje maestro de cadena sellada

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 117-8881

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Bushing Inside Diameter (in): 0.965
Counterbore Depth (mm): 0
Counterbore Depth (in): 0
Overall Length (mm): 77.0
Master Option: No
Counterbore Diameter (in): 0
Overall Length (in): 3.031
Bushing Inside Diameter (mm): 24.5
End Outside Diameter (in): 1.614
Counterbore Diameter (mm): 0
Bushing Outside Diameter (mm): 41
End Length (in): 0
Bushing Outside Diameter (in): 1.614
End Length (mm): 0
End Outside Diameter (mm): 41
Bushing Dynamics: Rotating
Material: Boron Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 117-8881

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

307-A 307B

EXCAVADORA

307

HERRAMIENTA

PM-465

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido