Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosCorreas y poleasCorreas129-2416: Correa trapecial dentada (conjunto de 3)
InicioTornillería, sellos e insumosCorreas y poleasCorreas129-2416: Correa trapecial dentada (conjunto de 3)
129-2416: Correa trapecial dentada (conjunto de 3)

Ancho: 15,9 mm (0,63 pulg)

Marca: Cat

Imágenes del producto
129-2416: Correa trapecial dentada (conjunto de 3)
129-2416: Correa trapecial dentada (conjunto de 3)
129-2416: Correa trapecial dentada (conjunto de 3)
129-2416: Correa trapecial dentada (conjunto de 3)
129-2416: Correa trapecial dentada (conjunto de 3)

Ancho: 15,9 mm (0,63 pulg)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 129-2416

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud de la correa (pulg): 85.98
Ancho de la correa (mm): 15.9
Tipo de correa: Correas Trapeciales Dentadas
Ancho de la correa (pulg): 0.63
Longitud de la correa (mm): 2,184.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 129-2416

TRACTOR DE CADENAS

D8R II D8N

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido