Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorComponentes del motorMontajes y soportes del motorMontajes y componentes de aislamiento130-1605: Montaje Aisladores
InicioMotorComponentes del motorMontajes y soportes del motorMontajes y componentes de aislamiento130-1605: Montaje Aisladores
130-1605: Montaje Aisladores

Aislador

Marca: Cat

Imágenes del producto
130-1605: Montaje Aisladores
130-1605: Montaje Aisladores

Aislador

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 130-1605

Descripción:
Los montajes de aislamiento se usan para conectar y ubicar sistemas, adaptarse al desplazamiento y aislar componentes de la estructura circundante (vibración, impacto y ruido).

Los montajes de dos piezas son extremadamente versátiles y están disponibles en diseños simétricos (dos montajes) y no simétricos (montaje más plataforma). Están instalados en una perforación en una placa de soporte y montadas con pernos mediante un manguito central, que puede estar adherido o suelto.

Atributos:
Los sistemas de montaje Cat® están diseñados para reducir el esfuerzo y la tensión sobre los componentes montados y así aumentar su durabilidad y rendimiento, y para contribuir a la comodidad del operador. Todo el sistema (diseño de montaje, selección del material, ubicación, tornillería, etc.) está optimizado y validado para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

Los montajes de dos piezas se ajustan a la aplicación específica a través de una composición de caucho y una geometría de diseño. Normalmente, los montajes están previamente comprimidos para ofrecer una vida de servicio prolongada.

Aplicaciones:
Los montajes de dos piezas se usan en diversas instalaciones del sistema Cat, incluidos los motores, las transmisiones, los sistemas de postratamiento, los sistemas electrónicos, las cabinas y los sistemas de HVAC, los componentes hidráulicos y las estructuras.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 130-1605

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Altura de taco (pulg): 1.26
Grosor de la cabeza (mm): 32.0
Altura de taco (mm): 32.0
Diámetro interno (pulg): 1.06
Grosor de la cabeza (pulg): 1.26
Diámetro externo piloto (mm): 65.0
Tipo de montaje: Dos Piezas: No Simétrico
Altura de montaje (mm): 86.0
Diámetro externo piloto (pulg): 2.56
Altura de montaje (pulg): 3.39
Manguito protegido: No
Diámetro interno (mm): 27.0
Diámetro externo de la cabeza (pulg): 4.88
Diámetro externo de la cabeza (mm): 124.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 130-1605

PRODUCTOS DE PETRÓLEO

CX38-P892 TH48-E80 TH48-E70 CX35-C18I CX35-P800

MOTOR - INDUSTRIAL

SPF343 SPT343 SPS343 SPF343C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido