InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor132-3450: KIT: EMPAQUETADURAS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE
Inicio
Kits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor
132-3450: KIT: EMPAQUETADURAS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE
132-3450: KIT: EMPAQUETADURAS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Kit de sistema de combustible

Marca: Cat

Imágenes del producto
Sello anular de 10,82 mm de diámetro interior
Sello anular de 107,62 mm de diámetro interior
Sello anular de 7,65 mm de diámetro interior
Sello anular de caucho de 16,36 mm de diámetro interior
Sello anular de 19,18 mm de diámetro interior
Empaquetadura de filtro de combustible de 0,8 mm de espesor
Sello anular de 46,99 mm de diámetro interior
Sello anular de 7,59 mm de diámetro interior
Sello anular de 11,89 mm de diámetro interior
Sello anular de caucho de 8,92 mm de diámetro interior
Sello anular de 12,83 mm de diámetro exterior
Sello anular ORFS
Sello del conector de la bomba hidráulica del inyector unitario
Sello anular de 8,92 mm de diámetro interior
Junta tórica de sello de diámetro interior de 56,82 mm
Junta tórica del sistema de combustible de 26,64 mm del diámetro interior
Sello anular de 81,92 mm de diámetro interior
Sello anular de 18,64 mm de diámetro interior
Sello anular de 7,65 mm de diámetro interior
Sello anular hidráulica de 12,83 mm de diámetro exterior
132-3450: KIT: EMPAQUETADURAS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Kit de sistema de combustible

Marca: Cat

Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
Elementos incluidos

No hay resultados disponibles.

113-6303: Sello anular de 10,82 mm de diámetro interior
113-6303: Sello anular de 10,82 mm de diámetro interiorCantidad: 6
1T-1068: Sello anular de 107,62 mm de diámetro interior
1T-1068: Sello anular de 107,62 mm de diámetro interiorCantidad: 1
238-5079: Sello anular de 7,65 mm de diámetro interior
238-5079: Sello anular de 7,65 mm de diámetro interiorCantidad: 1
238-5080: Sello anular de caucho de 16,36 mm de diámetro interior
238-5080: Sello anular de caucho de 16,36 mm de diámetro interiorCantidad: 1
2M-9780: Sello anular de 19,18 mm de diámetro interior
2M-9780: Sello anular de 19,18 mm de diámetro interiorCantidad: 1
7C-1159: Empaquetadura de filtro de combustible de 0,8 mm de espesor
7C-1159: Empaquetadura de filtro de combustible de 0,8 mm de espesorCantidad: 2
4F-9653: Sello anular de 46,99 mm de diámetro interior
4F-9653: Sello anular de 46,99 mm de diámetro interiorCantidad: 1
125-8274: Sello anular de 7,59 mm de diámetro interior
125-8274: Sello anular de 7,59 mm de diámetro interiorCantidad: 6
3J-1907: Sello anular de 11,89 mm de diámetro interior
3J-1907: Sello anular de 11,89 mm de diámetro interiorCantidad: 10
214-7566: Sello anular de caucho de 8,92 mm de diámetro interior
214-7566: Sello anular de caucho de 8,92 mm de diámetro interiorCantidad: 6
228-7089: Sello anular de 12,83 mm de diámetro exterior
228-7089: Sello anular de 12,83 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
7J-9108: Sello anular ORFS
7J-9108: Sello anular ORFSCantidad: 2
123-1199: Sello del conector de la bomba hidráulica del inyector unitario
123-1199: Sello del conector de la bomba hidráulica del inyector unitarioCantidad: 1
3J-7354: Sello anular de 8,92 mm de diámetro interior
3J-7354: Sello anular de 8,92 mm de diámetro interiorCantidad: 1
144-7338: Junta tórica de sello de diámetro interior de 56,82 mm
144-7338: Junta tórica de sello de diámetro interior de 56,82 mmCantidad: 1
114-8718: Junta tórica del sistema de combustible de 26,64 mm del diámetro interior
114-8718: Junta tórica del sistema de combustible de 26,64 mm del diámetro interiorCantidad: 6
4L-9564: Sello anular de 81,92 mm de diámetro interior
4L-9564: Sello anular de 81,92 mm de diámetro interiorCantidad: 1
5F-7054: Sello anular de 18,64 mm de diámetro interior
5F-7054: Sello anular de 18,64 mm de diámetro interiorCantidad: 1
5P-7813: Sello anular de 7,65 mm de diámetro interior
5P-7813: Sello anular de 7,65 mm de diámetro interiorCantidad: 1
6V-8397: Sello anular hidráulica de 12,83 mm de diámetro exterior
6V-8397: Sello anular hidráulica de 12,83 mm de diámetro exteriorCantidad: 6
Se muestran 1 a 20 de 20
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto