Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorComponentes del motorÁrboles de levas133-4081: Árbol de levas del motor delantero derecho
InicioMotorComponentes del motorÁrboles de levas133-4081: Árbol de levas del motor delantero derecho
133-4081: Árbol de levas del motor delantero derecho

Árbol de levas

Marca: Cat

Imágenes del producto
133-4081: Árbol de levas del motor delantero derecho
133-4081: Árbol de levas del motor delantero derecho

Árbol de levas

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 133-4081

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 1,295.4
Altura (mm): 228.6
Longitud (pulg): 51.0
Altura (pulg): 9.0
Ancho (mm): 139.7
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 133-4081

GENERADOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

MOTOR DE PETRÓLEO

3516B

AUXILIAR MARINO

3516B

MÓDULO DE POTENCIA

3516B PP3516 PM3516

GRUPO ELECTRÓGENO

SR5 3516B GEN 3516B

MOTOR MARINO

3516 3516B

MOTOR DE LOCOMOTORA

3516B

MOTOR INDUSTRIAL

3516B

CARGADOR DE RUEDAS

994F 994D 994H

CAMIÓN

789 793D 793C 789C 789D 789B 785C

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3516B

EXCAVADORA DE MINERÍA

5230B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido