Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos134-0780: Tornillo del pulgar de 38,10 mm de longitud
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos134-0780: Tornillo del pulgar de 38,10 mm de longitud
134-0780: Tornillo del pulgar de 38,10 mm de longitud

Tornillo cautivo

Marca: Cat

Imágenes del producto
134-0780: Tornillo del pulgar de 38,10 mm de longitud
134-0780: Tornillo del pulgar de 38,10 mm de longitud
134-0780: Tornillo del pulgar de 38,10 mm de longitud
134-0780: Tornillo del pulgar de 38,10 mm de longitud
134-0780: Tornillo del pulgar de 38,10 mm de longitud

Tornillo cautivo

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 134-0780
Tipo de tornillo: Tornillo Cautivo
Tipo de cabeza: Estriado
Tipo de destornillador: Ranurado
Material: Acero
Recubrimiento: Revestimiento De Zinc
Longitud (mm): 38.0
Longitud de asa (mm): 5.0
Diámetro de la cabeza (mm): 19.0
Altura de la cabeza (mm): 11.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 134-0780

CAMIÓN DE OBRAS

793 785D 777E 793D 789D 773 773GC

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

824G

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

826G 826G II

CAMIÓN PARA CANTERAS

773E 777E

COMPACTADOR DE SUELOS

825G

CARGADOR DE RUEDAS

972G II 980G II 950G II 966H 966G 950G 962H 972G 962G 962G II 950H 972H 980H 966G II 980G

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT62G

CAMIÓN

785 789 773E 793D 793C 797 789C 789D 789B 785C 777D 785D 797B 785B

TRACTOR

784C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido