InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares149-0231: Sello anular de 72,62 mm de diámetro interior
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares149-0231: Sello anular de 72,62 mm de diámetro interior
149-0231: Sello anular de 72,62 mm de diámetro interior

Sello anular

Marca: Cat

Imágenes del producto
149-0231: Sello anular de 72,62 mm de diámetro interior
149-0231: Sello anular de 72,62 mm de diámetro interior
149-0231: Sello anular de 72,62 mm de diámetro interior
149-0231: Sello anular de 72,62 mm de diámetro interior
149-0231: Sello anular de 72,62 mm de diámetro interior

Sello anular

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 149-0231

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro de sección transversal (mm): 3.53
Material: NBR (90),NBR: nitrilo,Nitrilo (NBR),Caucho de nitrilo NBR, HNBR y XNBR
Diámetro de sección transversal (pulg): 0.139
Diámetro interno (mm): 72.62
Diámetro interno (pulg): 2.859
Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 233
Compatible con: Resistente a la abrasión; lubricantes sintéticos a base de alfa-olefina; etilenoglicol; combustibles de hidrocarburos; lubricantes a base de petróleo; aceites y grasas de silicona; agua, refrigerantes del motor a base de agua; sellos ORFS, STORS
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 149-0231

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R3000H R2900G R2900

PALA

6040

MOTOR DE GAS

G3612 G3512H G3608 G3512B G3516

PALA HIDRÁULICA

6060 6040

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

908M 906H2 908H2 906H 906M 907H 907H2 907M 908H

CARGADOR DE RUEDAS

962M Z 962 908K 988G 908M 950M Z 907K 906K 906M 994K 962L 950M 950 950L 962M

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834G

GRUPO ELECTRÓGENO

G3512 G3516H G3512H G3520H

MOTOR MARINO

C140

MOTOR - INDUSTRIAL

CG170-16

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

POWER SYS G3516C

EXCAVADORA

340 340F 352 330 340F L UHD 352 UHD

TRACTOR DE CADENAS

D3K2 LGP D2 D1 D3 D5K2 XL D3K2 XL

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido