InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares152-7039: Sello anular con 1.275 mm de diámetro interior
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares152-7039: Sello anular con 1.275 mm de diámetro interior
152-7039: Sello anular con 1.275 mm de diámetro interior

sello anular

Marca: Cat

Imágenes del producto
152-7039: Sello anular con 1.275 mm de diámetro interior
152-7039: Sello anular con 1.275 mm de diámetro interior
152-7039: Sello anular con 1.275 mm de diámetro interior
152-7039: Sello anular con 1.275 mm de diámetro interior
152-7039: Sello anular con 1.275 mm de diámetro interior

sello anular

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 152-7039

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro de sección transversal (mm): 5.33
Diámetro de sección transversal (pulg): 0.21
Diámetro interno (mm): 1,275.0
Diámetro interno (pulg): 50.197
Material: VMQ: silicona,silicona (70),Silicona (VMQ)
Compatible con: aire; alcohol de diacetona; glicol etileno; temperaturas extremas altas o bajas; aceite de anilina de punto alto; alcohol isobutílico; ozone o luz UV; poliglicol
Material Hardness: 70A
Polymer: VMQ (Silicone rubber)
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 152-7039

CAMIÓN

797F 797 797B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido