InicioTren de impulsiónDiferencialesCojinetes diferenciales154-3032: Cojinete de bolas de 130 mm de diámetro interior
InicioTren de impulsiónDiferencialesCojinetes diferenciales154-3032: Cojinete de bolas de 130 mm de diámetro interior
154-3032: Cojinete de bolas de 130 mm de diámetro interior

Cojinete de bolas Cat® (fila única)

Marca: Cat

Imágenes del producto
154-3032: Cojinete de bolas de 130 mm de diámetro interior
154-3032: Cojinete de bolas de 130 mm de diámetro interior
154-3032: Cojinete de bolas de 130 mm de diámetro interior

Cojinete de bolas Cat® (fila única)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 154-3032

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro interno (pulg): 5.12
Diámetro exterior (pulg): 11.02
Diámetro interno (mm): 130.0
Diámetro exterior (mm): 280.0
Altura (mm): 58.0
Altura (pulg): 2.28
Material: Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 154-3032

GENERADOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV SR4HV

MOTOR DE PETRÓLEO

3516C 3516B 3512E 3512C

MOTOR DE GAS

G3512H G3516C G3516

AUXILIAR MARINO

3512C 3516C 3512B 3516B

MÓDULO DE POTENCIA

3516C PM3516 PM3512 PMG3516

GRUPO ELECTRÓGENO

SR5 3508 G3520 C32 G3516 C175-20 G3512 G3516B G3516C G3516H G3520C C175-16GENSET 3516C 3516 G3512H G3520E 3516B 3516C GEN SET 3508B 3512 G3520H 3516E 3512C 3512B

MOTOR

G3520 G3516C

MOTOR - GRUPO ELECTRÓGENO

3508B

MOTOR INDUSTRIAL

3512B 3512C 3516B 3512

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

G3520 3512 3516 3516B

GRUPO ELECTRÓGENO DE PETRÓLEO

3512B 3512C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido