InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaResortes178-5517: Resorte de torsión de 40 mm de largo
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaResortes178-5517: Resorte de torsión de 40 mm de largo
178-5517: Resorte de torsión de 40 mm de largo

El resorte Cat® para la palanca de control de bloqueo hidráulico proporciona una funcionalidad de bloqueo uniforme y confiable para una mayor seguridad.

Marca: Cat

Imágenes del producto
178-5517: Resorte de torsión de 40 mm de largo
178-5517: Resorte de torsión de 40 mm de largo
178-5517: Resorte de torsión de 40 mm de largo
178-5517: Resorte de torsión de 40 mm de largo
178-5517: Resorte de torsión de 40 mm de largo

El resorte Cat® para la palanca de control de bloqueo hidráulico proporciona una funcionalidad de bloqueo uniforme y confiable para una mayor seguridad.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 178-5517

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tipo de resorte: Torsión
Material: Enchapado de acero
Diámetro interno (mm): 38.0
Longitud (mm): 46.0
Diámetro interno (pulg): 1.5
Longitud (pulg): 1.8
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 178-5517

TALADORA APILADORA DE CADENAS

TK752 TK751 1190 TK711 TK732 1190T TK741 TK1051 TK722 TK721 1290T

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

307C

TRACTOR INDUSTRIAL

HA771 HA871 TK381 TK371

CORTADOR DE TRONCOS

322C

TALADORA APILADORA DE RUEDAS

TK380 543 HA770 HA870 TK370 533

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

330C 325C

EXCAVADORA

312C L 320C L 318C 325C L 322C FM 330C LN 320C 330C FM 330C 312C 322C 325C FM 330C MH 315C 320C FM 330C L 319C 325C 311C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido